AVENTICS-P-sdu-dc-b

Riel tipo DIN UPS serie B SolaHD™ SDU DC

Descripción del producto

El UPS para riel tipo DIN serie SDU DC-B es la protección de alimentación de respaldo en la que usted depende para convertir la alimentación de CD y CA. Otros sistemas convierten inútilmente de CA a CC varias veces. El UPS de riel tipo DIN serie SDU DC-B evita estas ineficiencias de los sistemas tradicionales al tiempo que maximiza el tiempo de actividad y la confiabilidad del sistema.

c-ul-us-listed
c-ul-us-recognized-component
ce-mark
fcc-approved

Productos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
:
Modelo 10-24 B SDU
240 VA, 24 V/10 A
Modelo 20-24 B
480 VA, 24 V/20 A
Tiempo de refuerzo típico (minutos, carga completa/media)
10 Amp: 14; 20 Amps: 4
Ruido audible
<40 dBA (a más de 1 metro de la superficie)
Rango de voltaje de entrada
22,5-30 VCD
Rango del voltaje nominal
230 VCA
Temperatura de funcionamiento
De −20 °C a +50 °C
Rango de voltaje de salida
22,5-30 VCD
Montaje
Montaje en el riel DIN TS35/7,5 o TS35/15 o montaje en el chasis

Características

  • cULus, CE
  • Diseño tipo industrial, modular y resistente. Sin ventilador interno, no se requiere enfriamiento extra
  • Controles por microprocesador
  • Función de prueba automática del funcionamiento del UPS y verificación de administración de la batería
  • Módulo de alimentación con un amplio intervalo de temperatura de funcionamiento (de −20 °C a +50 °C)
  • Protección por sobrecarga en los modos normal y de batería. Capacidad de ampliación de la batería configurable para lograr la autonomía deseada. Baterías reemplazables por el usuario
  • Terminales tipo tornillo de entrada y salida con clasificación IP-20
  • Terminales para relé de contacto universal que proporcionan señalización remota con conectores de clavija
  • Indicadores LED de estado. Capacidades de monitoreo, diagnóstico y encendido y apagado remotos

Documentos y dibujos