No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-P-S4K2U-C-S4K2U-5C

Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) en línea para aplicaciones industriales series S4K2U-C y S4K2U-5C de SolaHD™

Descripción del producto

Los UPS en línea para aplicaciones industriales S4K2U-C y S4K2U-5C son UPS en línea (conversión doble) monofásicos disponibles en 500-3000 VA, 120 V y 230 V. El diseño en línea significa la transferencia instantánea de la alimentación externa a la interna, para que cuando falle la electricidad de la red pública, su carga crítica siga recibiendo el apoyo de un flujo ininterrumpido de alimentación. Alojado en una esbelta carcasa 2U, el bastidor o torre configurable S4K2UC ofrece un factor de potencia más alto, una mayor duración de batería, mayor confiabilidad y un menor costo de propiedad.

Productos

Search
1-10 de 11 resultados para Products
:
Capacidad de 120 VCA (VA/W)
700/630, 1000/900, 1500/1350, 2000/1800, 3000/2700
Capacidad de 230 VCA (VA/W)
1000/900, 2000/1800, 3000/2700
Tiempo de refuerzo típico 120 VCA (minutos, carga completa/media)
700/630: 11/27; 1000/900: 7/17; 1500/1350: 4/11; 2000/1800: 3/11; 3000/2700: 3/11
Tiempo de refuerzo típico 230 VCA (minutos, carga completa/media)
1000/900: 6/17; 2000/1800: 3/11; 3000/2700: 3/11
Hertz
50/60
Rango de voltaje de entrada
60-140 VCA
Rango del voltaje nominal
120 VCA
Cantidad de fases
Monofásica
Temperatura de funcionamiento
De 0 °C a +40 °C
Rango de voltaje de salida
110/115/120/127 VCA (lo puede configurar el usuario) ±3 %

Características

  • cULus, Comisión Federal de Comunicaciones
  • Capacidad de ser cableado físicamente para una instalación permanente
  • La baja altura de 2U maximiza el espacio disponible. Montaje en rack o montaje independiente en torre
  • Supresión del ruido de entrada y de salida
  • Factor de potencia más elevado de 0,90
  • Invertidor PWM que reduce la distorsión del voltaje de salida
  • Batería fácilmente reemplazable por el usuario (con sellado integral, sin derrames). Baterías adicionales para funcionamiento de reserva extendido
  • Reinicio automático. Prueba de batería automática y manual
  • Las unidades son configurables en el campo utilizando un PC como convertidor de frecuencia (se desactivará el bypass)

Documentos y dibujos