No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5724500920

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie CD12 5724500920

449,77 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CD12-3/2NC-SR-024DC-I-M022-M022-EN175301

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
4000 l/min
Principio de conmutación
3/2
Versión
NC/NA
conexión de aire comprimido salida
M22x1,5
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Tensión de servicio DC
24 V
Tolerancia de tensión DC
-10% / +10%
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma A
Conexión eléctrica número de polos
De 3 polos
Elemento de accionamiento
monoestable
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
interior
Anchura de válvula de pilotaje previo
30 mm
Tipo de válvula
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Tipo de conexión
Conexión tubo
Reposición
Con reposición por resorte
Resistencia a la temperatura
-25 °C resistente◡al◡frío
Presión de pilotaje mín.
2 bar
Presión de pilotaje máx.
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C

Características

  • Diseño duradero
  • Montaje en placa base
  • Conveniente para temperaturas ambiente extremas
  • Resistente a las fluctuaciones de voltaje
  • Versión ATEX disponible

Documentos y dibujos