Atualmente, estamos executando a manutenção programada. Algumas funções do local são impactadas e podem não funcionar conforme esperado. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-P-PMP

Módulos guía neumáticos AVENTICS™ de la serie PMP

Descripción del producto

Experimente la precisión y la eficacia de los módulos lineales PMP de AVENTICS. Diseñados para integrarse perfectamente en su sistema de automatización, estos módulos ofrecen un desempeño excepcional en aplicaciones de movimiento lineal. Gracias a su robusta construcción y sus avanzadas funciones, los PMP garantizan un funcionamiento sin problemas y un posicionamiento preciso en diversos entornos industriales. Benefíciese de la experiencia y la tecnología innovadora de AVENTICS y consiga un control preciso y un desempeño constante en cada movimiento.

Características

  • Carreras de precisión milimétrica
  • Construcción rígida
  • Perfil autosoportado
  • Tope intermedio para cualquier número de posiciones

Documentos y dibujos