La serie LU6 de AVENTICS es una unidad de bloqueo/freno mecánico para vástagos de pistón en cilindros neumáticos según la norma ISO 15552 o barras redondas comparables. Es un componente de seguridad de conformidad con la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE (marca CE) y se puede utilizar en controles relevantes para la seguridad.
Recomendado |
Tipo de accesorio
|
Locking Elements
|
Tamaño del orificio
|
32 mm
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/8
|
Raspador
|
Caucho de nitrilo butadieno
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Tipo de accesorio
|
Locking Elements
|
Tamaño del orificio
|
40 mm
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/8
|
Raspador
|
Caucho de nitrilo butadieno
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Tipo de accesorio
|
Locking Elements
|
Tamaño del orificio
|
50 mm
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/8
|
Raspador
|
Caucho de nitrilo butadieno
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Tipo de accesorio
|
Locking Elements
|
Tamaño del orificio
|
63 mm
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/8
|
Raspador
|
Caucho de nitrilo butadieno
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Tipo de accesorio
|
Locking Elements
|
Tamaño del orificio
|
80 mm
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/8
|
Raspador
|
Caucho de nitrilo butadieno
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Tipo de accesorio
|
Locking Elements
|
Tamaño del orificio
|
100 mm
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/8
|
Raspador
|
Caucho de nitrilo butadieno
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Tipo de accesorio
|
Locking Elements
|
Tamaño del orificio
|
125 mm
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/4
|
Raspador
|
Caucho de nitrilo butadieno
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Recomendado |
Protección
|
resistente a cortocircuito
|
Consumo de corriente máximo
|
10 mA
|
Industria
|
Industrial
|
Tipo de accesorio
|
Sensors
|
disponibilidad
|
Same Day
|
Herstellererklärung: Serie LU6, Zuverlässigkeitskennwerte | AVENTICS
Konformitätserklärung: Serie LU6, Maschinenrichtlinie | AVENTICS
Zertifikat: Serie LU6 Ø32 | AVENTICS
Zertifikat: Serie LU6 Ø40 | AVENTICS
Zertifikat: Serie LU6 Ø50 | AVENTICS
Zertifikat: Serie LU6 Ø63 | AVENTICS
Zertifikat: Serie LU6 Ø80 | AVENTICS
Zertifikat: Series LU6 Ø100 | AVENTICS
Folleto : Cilindros Neumáticos | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Guia Seguridad Máquinas | AVENTICS - ASCO
Folleto: Guía de Soluciones Neumáticas para Seguridad de Máquinas | ASCO y AVENTICS
Al seleccionar un nuevo país o región, el o los producto(s) pueden no estar disponibles, y los artículos serán eliminados de su carro de compras. Comuníquese con nosotros para obtener ayuda.
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.