AVENTICS-P-EV07

Reguladores de presión E/P AVENTICS™ serie EV07

Descripción del producto

La serie de reguladores de presión proporcional AVENTICS serie EV12 es una familia de válvulas proporcionales altamente eficientes y rentables con control digital que es ideal para los requisitos de regulación de presión. No ocupa mucho espacio y tiene un diseño modular fácil de usar. Estos reguladores de presión pueden integrarse directamente en la unidad de preparación de aire serie AS, para aumentar la eficiencia con una solución de IIoT compacta y completa de un solo proveedor, o bien puede usarse como regulador de presión proporcional independiente con altas capacidades de caudal.

B10

Productos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
:
AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie EV07 5610102050
Rango de regulación mínimo
0.1 bar
Rango de regulación
6 bar
Presión máxima de trabajo
8 bar
Caudal (L/M)
800 l/min
disponibilidad
Same Day
Rango de regulación mínimo
Rango de regulación
Presión máxima de trabajo
Caudal (L/M)
disponibilidad
0.1 bar
6 bar
8 bar
800 l/min
Same Day
QuickShip
2.488,59 €
AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie EV07 5610102060
Rango de regulación mínimo
0.1 bar
Rango de regulación
6 bar
Presión máxima de trabajo
8 bar
Caudal (L/M)
800 l/min
disponibilidad
Rango de regulación mínimo
Rango de regulación
Presión máxima de trabajo
Caudal (L/M)
disponibilidad
0.1 bar
6 bar
8 bar
800 l/min
2.488,59 €
AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie EV07 5610102070
Rango de regulación mínimo
0.1 bar
Rango de regulación
6 bar
Presión máxima de trabajo
8 bar
Caudal (L/M)
800 l/min
disponibilidad
Same Day
Rango de regulación mínimo
Rango de regulación
Presión máxima de trabajo
Caudal (L/M)
disponibilidad
0.1 bar
6 bar
8 bar
800 l/min
Same Day
QuickShip
2.488,59 €
AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie EV07 5610102150
Rango de regulación mínimo
0.1 bar
Rango de regulación
6 bar
Presión máxima de trabajo
8 bar
Caudal (L/M)
800 l/min
disponibilidad
Same Day
Rango de regulación mínimo
Rango de regulación
Presión máxima de trabajo
Caudal (L/M)
disponibilidad
0.1 bar
6 bar
8 bar
800 l/min
Same Day
QuickShip
2.546,48 €
AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie EV07 5610102170
Rango de regulación mínimo
0.15 bar
Rango de regulación
10 bar
Presión máxima de trabajo
11 bar
Caudal (L/M)
800 l/min
disponibilidad
Same Day
Rango de regulación mínimo
Rango de regulación
Presión máxima de trabajo
Caudal (L/M)
disponibilidad
0.15 bar
10 bar
11 bar
800 l/min
Same Day
QuickShip
2.658,63 €

Características

  • Regulador de presión mediante piloto hasta 10 bar
  • Bajo consumo de energía
  • Enlace de E/S (función)
  • Caudal de 6500 l/min (a Pmax)
  • Rango de presión: 0 bar-10 bar
  • Pantalla
  • Configurable a través de la pantalla: rango de presión, conducta de regulador, salida de valor real o salida de interruptor, control
  • Control de presión en caso de caída de voltaje

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 13 resultados para piezas y accesorios
:
3,31 €
3,65 €
8,61 €
10,83 €
23,57 €
36,21 €
2,58 €
8,33 €
10,94 €
22,75 €

Documentos y dibujos