AVENTICS-P-EPS midi gantry XXYZ

EPS guía mediana XXYZ de AVENTICS™

Descripción del producto

Presentamos los productos EPS guía mediana XXYZ de AVENTIC, diseñados para un control preciso y dinámico del movimiento lineal en aplicaciones de automatización. Estos versátiles actuadores ofrecen una precisión, velocidad y confiabilidad excepcionales, facilitando un movimiento fluido a lo largo de los ejes X, Y y Z simultáneamente. Gracias a sus configuraciones personalizables y una construcción duradera, el EPS guía mediana serie XXYZ garantiza un desempeño optimizado y eficiencia en tareas de automatización complejas. Confíe en los actuadores EPS guía mediana XXYZ para satisfacer sus exigentes necesidades de automatización y mejorar la productividad de su sistema, al tiempo que reduce los tiempos de inactividad y agiliza sus operaciones.

Características

  • Alta precisión de posicionamiento gracias a las guías dobles en dirección X e Y
  • Carrera X e Y hasta 1660 mm

Documentos y dibujos