No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-CP2

Acoplamientos VENTICS™ serie CP2

Descripción del producto

Acoplamientos seguros AVENTICS serie CP2 para conexiones neumáticas. Su funcionamiento de dos etapas hace la operación sencilla y más segura al evitar el peligroso efecto de amplificación durante el desacoplamiento. Los acoplamientos serie CP2 son la solución ideal para cada situación. Pueden usarse en cualquier orientación de montaje, pueden girarse 360°; de manera flexible incluso bajo presión, no incluyen silicona, cumplen con las normas ISO 4414 y DIN EN 983, y también con REACH y RoHs. Con un alto caudal nominal de 1800 h l/min, una presión de funcionamiento de 1 a 16 bar, y aplicaciones en un rango de temperatura de -20° a 100 °C, los acoplamientos CP2 son ideales para prácticamente cualquier aplicación neumática.

Productos

Search
1-10 de 11 resultados para Products
:
47,18 €
47,18 €
47,18 €
49,54 €
47,18 €
47,18 €
49,54 €
49,54 €
47,18 €
49,54 €

Características

  • Rotable a 360°, incluso bajo presión
  • 1800 Nl/min
  • -20 °C a +100 °C
  • ISO 4414 y DIN EN 983
  • Sin silicona

Documentos y dibujos