Cilindros con tirantes AVENTICS™ serie C12P

Descripción del producto

Los cilindros AVENTICS serie C12P cumplen con la norma CNOMO NFE 49-001 y son un sustituto para la aplicación existente.

Productos

Search
1-10 de 300 resultados para Products
:
AVENTICS™ Cilindro de tirantes, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P R422706127
Tamaño del orificio
100 mm
Longitud de carrera
80 mm
Amortiguamiento
amortiguación neumática regulable
Pistón magnético
pistón sin magneto
disponibilidad
7 Day
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Amortiguamiento
Pistón magnético
disponibilidad
100 mm
80 mm
amortiguación neumática regulable
pistón sin magneto
7 Day
QuickShip
703,52 €
AVENTICS™ Cilindro de tirantes, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471305476
Tamaño del orificio
200 mm
Longitud de carrera
150 mm
Amortiguamiento
amortiguación neumática regulable
Pistón magnético
pistón sin magneto
disponibilidad
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Amortiguamiento
Pistón magnético
disponibilidad
200 mm
150 mm
amortiguación neumática regulable
pistón sin magneto
1.746,07 €
AVENTICS™ Cilindro de tirantes, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471310083
Tamaño del orificio
50 mm
Longitud de carrera
75 mm
Amortiguamiento
amortiguación neumática regulable
Pistón magnético
pistón con magneto
disponibilidad
7 Day
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Amortiguamiento
Pistón magnético
disponibilidad
50 mm
75 mm
amortiguación neumática regulable
pistón con magneto
7 Day
QuickShip
491,66 €
AVENTICS™ Cilindro de tirantes, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471310407
Tamaño del orificio
50 mm
Longitud de carrera
50 mm
Amortiguamiento
amortiguación neumática regulable
Pistón magnético
pistón con magneto
disponibilidad
7 Day
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Amortiguamiento
Pistón magnético
disponibilidad
50 mm
50 mm
amortiguación neumática regulable
pistón con magneto
7 Day
QuickShip
375,09 €
AVENTICS™ Cilindro de tirantes, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471311603
Tamaño del orificio
50 mm
Longitud de carrera
80 mm
Amortiguamiento
amortiguación neumática regulable
Pistón magnético
pistón con magneto
disponibilidad
7 Day
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Amortiguamiento
Pistón magnético
disponibilidad
50 mm
80 mm
amortiguación neumática regulable
pistón con magneto
7 Day
QuickShip
380,34 €
AVENTICS™ Cilindro de tirantes, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471311782
Tamaño del orificio
100 mm
Longitud de carrera
100 mm
Amortiguamiento
amortiguación neumática regulable
Pistón magnético
pistón con magneto
disponibilidad
7 Day
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Amortiguamiento
Pistón magnético
disponibilidad
100 mm
100 mm
amortiguación neumática regulable
pistón con magneto
7 Day
QuickShip
1.004,50 €
AVENTICS™ Cilindro de tirantes, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471312499
Tamaño del orificio
32 mm
Longitud de carrera
300 mm
Amortiguamiento
amortiguación neumática regulable
Pistón magnético
pistón con magneto
disponibilidad
7 Day
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Amortiguamiento
Pistón magnético
disponibilidad
32 mm
300 mm
amortiguación neumática regulable
pistón con magneto
7 Day
QuickShip
313,14 €
AVENTICS™ Cilindro de tirantes, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471312799
Tamaño del orificio
32 mm
Longitud de carrera
100 mm
Amortiguamiento
amortiguación neumática regulable
Pistón magnético
pistón con magneto
disponibilidad
7 Day
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Amortiguamiento
Pistón magnético
disponibilidad
32 mm
100 mm
amortiguación neumática regulable
pistón con magneto
7 Day
QuickShip
373,32 €
AVENTICS™ Cilindro de tirantes, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471313096
Tamaño del orificio
125 mm
Longitud de carrera
300 mm
Amortiguamiento
amortiguación neumática regulable
Pistón magnético
pistón con magneto
disponibilidad
7 Day
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Amortiguamiento
Pistón magnético
disponibilidad
125 mm
300 mm
amortiguación neumática regulable
pistón con magneto
7 Day
QuickShip
1.314,79 €
AVENTICS™ Cilindro de tirantes, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471313232
Tamaño del orificio
50 mm
Longitud de carrera
100 mm
Amortiguamiento
amortiguación neumática regulable
Pistón magnético
pistón con magneto
disponibilidad
7 Day
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Amortiguamiento
Pistón magnético
disponibilidad
50 mm
100 mm
amortiguación neumática regulable
pistón con magneto
7 Day
QuickShip
383,84 €

Características

  • CNOMO NFE 49-001
  • Según NFE 49-001
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Max. stroke: 2600 mm
  • Diseño robusto
  • Opcional: a través de un vástago pasante, resistente al calor

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 182 resultados para piezas y accesorios
:
AVENTICS™ Charnela trasera MP2, Serie CM1 1827005917
Cojinete giratorio
20 mm
Industria
Industrial
Tamaño del orificio
125 mm
Tipo de accesorio
Cylinder mountings
disponibilidad
Same Day
Cojinete giratorio
Industria
Tamaño del orificio
Tipo de accesorio
disponibilidad
20 mm
Industrial
125 mm
Cylinder mountings
Same Day
QuickShip
118,71 €
120,09 €
AVENTICS™ Charnela trasera MP2, Serie CM1 7472ZZ1428
Cojinete giratorio
25 mm
Industria
Industrial
Tamaño del orificio
160 mm
Tipo de accesorio
Cylinder mountings
disponibilidad
Same Day
Cojinete giratorio
Industria
Tamaño del orificio
Tipo de accesorio
disponibilidad
25 mm
Industrial
160 mm
Cylinder mountings
Same Day
QuickShip
273,91 €
34,14 €
62,26 €
79,47 €
239,97 €
145,89 €
5,14 €
19,59 €