No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-AF2

Sensores de caudal AVENTICS™ AF2

Descripción del producto

La serie AF2 de AVENTICS son sensores de caudal que monitorean el consumo de aire en sistemas neumáticos y permiten la rápida intervención en caso de fugas. La serie AF2 ayuda a optimizar el consumo de energía, evita el tiempo de inactividad de máquinas y reduce los costos.

Productos

Search
1-10 de 36 resultados para Products
:
AVENTICS™ Serie AF2 sensor de caudal, versión de tubo 652, IO-Link 8652AV004JA0000
Señal de salida
PNP, NPN, push-pull, 1x IO-Link
Protocolo de comunicación
IO-Link
Analógico
Tasa de caudal máx.
1060 l/min
Temperatura máxima ambiental
60 °C
disponibilidad
5 Day
Señal de salida
Protocolo de comunicación
Tasa de caudal máx.
Temperatura máxima ambiental
disponibilidad
PNP, NPN, push-pull, 1x IO-Link
IO-Link
Analógico
1060 l/min
60 °C
5 Day
QuickShip
1.290,00 €
AVENTICS™ Serie AF2 sensor de caudal, versión de tubo 652 con tubo, Ethernet 8652AV004JA0010
Señal de salida
OPC UA, MQTT, Servidor web integrado
Protocolo de comunicación
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Tasa de caudal máx.
1060 l/min
Temperatura máxima ambiental
60 °C
disponibilidad
5 Day
Señal de salida
Protocolo de comunicación
Tasa de caudal máx.
Temperatura máxima ambiental
disponibilidad
OPC UA, MQTT, Servidor web integrado
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
1060 l/min
60 °C
5 Day
QuickShip
1.290,00 €
AVENTICS™ Sensor de caudal serie AF2, IO-Link, sin fijación 8652AVBP4JA000N
Señal de salida
PNP, NPN, push-pull, 1x IO-Link
Protocolo de comunicación
IO-Link
Analógico
Tasa de caudal máx.
1630 l/min
Temperatura máxima ambiental
50 °C
disponibilidad
Same Day
Señal de salida
Protocolo de comunicación
Tasa de caudal máx.
Temperatura máxima ambiental
disponibilidad
PNP, NPN, push-pull, 1x IO-Link
IO-Link
Analógico
1630 l/min
50 °C
Same Day
QuickShip
1.237,00 €
AVENTICS™ Sensor de caudal serie AF2, Ethernet, sin fijación 8652AVBP4JA001N
Señal de salida
OPC UA, MQTT, Servidor web integrado
Protocolo de comunicación
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Tasa de caudal máx.
1630 l/min
Temperatura máxima ambiental
50 °C
disponibilidad
Same Day
Señal de salida
Protocolo de comunicación
Tasa de caudal máx.
Temperatura máxima ambiental
disponibilidad
OPC UA, MQTT, Servidor web integrado
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
1630 l/min
50 °C
Same Day
QuickShip
1.237,00 €
AVENTICS™ Serie AF2 sensor de caudal, versión de tubo 653 con tubo de conexión, IO-Link 8653AV006JA0000
Señal de salida
PNP, NPN, push-pull, 1x IO-Link
Protocolo de comunicación
IO-Link
Analógico
Tasa de caudal máx.
2945 l/min
Temperatura máxima ambiental
60 °C
disponibilidad
5 Day
Señal de salida
Protocolo de comunicación
Tasa de caudal máx.
Temperatura máxima ambiental
disponibilidad
PNP, NPN, push-pull, 1x IO-Link
IO-Link
Analógico
2945 l/min
60 °C
5 Day
QuickShip
1.423,20 €
AVENTICS™ Serie AF2 sensor de caudal, versión de tubo 653, Ethernet 8653AV006JA0010
Señal de salida
OPC UA, MQTT, Servidor web integrado
Protocolo de comunicación
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Tasa de caudal máx.
2945 l/min
Temperatura máxima ambiental
60 °C
disponibilidad
Señal de salida
Protocolo de comunicación
Tasa de caudal máx.
Temperatura máxima ambiental
disponibilidad
OPC UA, MQTT, Servidor web integrado
TCP/IP
OPC UA
MQTT
2945 l/min
60 °C
QuickShip
1.423,20 €
AVENTICS™ Sensor de caudal serie AF2, IO-Link, sin fijación 8653AVBP6JA000N
Señal de salida
PNP/NPN/push-pull, conmutable
Protocolo de comunicación
IO-Link
Tasa de caudal máx.
4328 l/min
Temperatura máxima ambiental
50 °C
disponibilidad
Señal de salida
Protocolo de comunicación
Tasa de caudal máx.
Temperatura máxima ambiental
disponibilidad
PNP/NPN/push-pull, conmutable
IO-Link
4328 l/min
50 °C
1.370,20 €
AVENTICS™ Sensor de caudal serie AF2, Ethernet, sin fijación 8653AVBP6JA001N
Señal de salida
OPC UA, MQTT, Servidor web integrado
Protocolo de comunicación
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Tasa de caudal máx.
4328 l/min
Temperatura máxima ambiental
50 °C
disponibilidad
Señal de salida
Protocolo de comunicación
Tasa de caudal máx.
Temperatura máxima ambiental
disponibilidad
OPC UA, MQTT, Servidor web integrado
TCP/IP
OPC UA
MQTT
4328 l/min
50 °C
1.370,20 €
AVENTICS™ Serie AF2 sensor de caudal, versión de tubo 652, IO-Link G652AV004JA0000
Señal de salida
PNP, NPN, push-pull, 1x IO-Link
Protocolo de comunicación
IO-Link
Analógico
Tasa de caudal máx.
1060 l/min
Temperatura máxima ambiental
60 °C
disponibilidad
5 Day
Señal de salida
Protocolo de comunicación
Tasa de caudal máx.
Temperatura máxima ambiental
disponibilidad
PNP, NPN, push-pull, 1x IO-Link
IO-Link
Analógico
1060 l/min
60 °C
5 Day
1.269,40 €
AVENTICS™ Serie AF2 sensor de caudal, versión de tubo 652 con tubo, Ethernet G652AV004JA0010
Señal de salida
OPC UA, MQTT, Servidor web integrado
Protocolo de comunicación
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
Tasa de caudal máx.
1060 l/min
Temperatura máxima ambiental
60 °C
disponibilidad
5 Day
Señal de salida
Protocolo de comunicación
Tasa de caudal máx.
Temperatura máxima ambiental
disponibilidad
OPC UA, MQTT, Servidor web integrado
Ethernet
TCP/IP
OPC UA
MQTT
1060 l/min
60 °C
5 Day
1.269,40 €
Rango de presión
0… a 16 bar/0… a 232 PSI
Tamaños de puerto
3/8", 1/2", 1", 1,5" 2"
Rango de caudal
Tamaño de /38": 5 a 1,060*/1,590  l/min ** / 0,18 a 37*/56 CFM**
Tamaño de 1/2": 8 a 1,630*/2,445 l/min ** / 0,28 a 58*/86 CFM**
Tamaño de 1": 22 a 4,326*/6,490 l/min ** / 0,78 a 153*/229 CFM**
Tamaño de 1,5": 38 a 7,540*/11,310 l/min** / 1,34 a 266* / 399 CFM**
Tamaño de 2": 59 a 11,781*/17,672 l/min** / 2,08 a 416* / 624 CFM**
Comunicación
Industrial: IO-Link, 2x analógicos, 2x de conmutación, 1x de frecuencia, 1x de salida de pulsos (configurable)
Ethernet: servidor web / OPC UA / MQTT
Precisión de medición
+/-3 % del valor medido +0,3 % del valor final del rango de medición*
+/-8 % del valor medido + 1 % del valor final del margen de medición**
Para versiones de 1,5" y 2":
+/-6 % del valor medido +0,6 % ...*
+/-8 % del valor medido +0,8 % ...**
Repetibilidad
± 1,5 % del valor medido
Rango de temperatura
-20 a 60 °C / -4 a 140 °F
Tensión de servicio
Para IO-Link: 17 a 30 V CC
Para Ethernet: PoE (IEEE802.3af) tipo 45 V CC
Clase de protección
IP65 e IP67 (EN 60529) con cable de conexión aprobado

* Rango de medición estándar
** rango de medición extendido

Características

  • Sensor de caudal compatible con la IIoT
  • Apto para aplicaciones estándar
  • Fácil de montar y pilotar
  • Tamaño pequeño para uso óptimo de espacio de instalación
  • Pantalla OLED a color giratoria
  • Mide caudal, presión y temperatura
  • Fácil integración en unidades de mantenimiento o como versión independiente
  • Registro de datos integrado
  • Opciones de comunicación: enlace de E/S y Ethernet

Piezas y accesorios

Search
1-3 de 3 resultados para piezas y accesorios
:
AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD R419800109
Salida del cable 1
acodado
Tipo 2 de conexión eléctrica
extremos de cables abiertos
Cantidad de polos 2

Opción de cable
with cable
disponibilidad
Salida del cable 1
Tipo 2 de conexión eléctrica
Cantidad de polos 2
Opción de cable
disponibilidad
acodado
extremos de cables abiertos

with cable
48,75 €
AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD R419800110
Salida del cable 1
acodado
Tipo 2 de conexión eléctrica
extremos de cables abiertos
Cantidad de polos 2

Opción de cable
with cable
disponibilidad
Salida del cable 1
Tipo 2 de conexión eléctrica
Cantidad de polos 2
Opción de cable
disponibilidad
acodado
extremos de cables abiertos

with cable
57,45 €
AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD R419800546
Salida del cable 1
acodado
Tipo 2 de conexión eléctrica
extremos de cables abiertos
Cantidad de polos 2

Opción de cable
with cable
disponibilidad
Same Day
Salida del cable 1
Tipo 2 de conexión eléctrica
Cantidad de polos 2
Opción de cable
disponibilidad
acodado
extremos de cables abiertos

with cable
Same Day
QuickShip
95,08 €

Documentos y dibujos