No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-901

Filtros de aire serie 901 Delta Numatics™

Descripción del producto

La serie 901 Delta ofrece filtración de aire de alta calidad para aplicaciones que requieren gran caudal. Los tapones de terminación estándar de aluminio de todos los elementos, la purga manual de primera calidad, las juntas de fluorocarbono (FKM) y el prefiltro plisado interno de 3 micras disponible permiten diferenciar la serie Delta con respecto a la competencia. Los filtros de primera calidad de la serie Delta están registrados en CRN (n.º CRN 0H12256.5C: tamaños de orificio de 1/4 a 2).
Los filtros de la serie Delta son ideales para usar en muchas aplicaciones, entre ellas industriales, de procesos, médicas y de compresores.

Especificaciones del filtro de partículas
Según ISO 12500 a 33,2 ppm de entrada (40 mg/m³)
Eficiencia de partículas sólidas
97,50 %
Tamaño máximo de partícula sólida
3 μm
Concentración máxima sólida
1,0 mg/m³/(0,8375 ppm)
Trayectoria de caudal
Del exterior al interior del elemento
Especificaciones del filtro coalescente
Según ISO 12500 a 33,2 ppm de entrada (40 mg/m³)
Eficiencia coalescente
95,00 %
Tamaño máximo de partícula sólida
1,0 μm
Concentración sólida máxima
2,8 mg/m³/(2,3 ppm)
Concentración máxima de aceite
2,0 mg/m³/(1,66 ppm)
Trayectoria de caudal
Del interior al exterior del elemento

Características

  • Tamaños de orificios 1/4 a 3
  • Temperatura máxima 200 °F (93 °C)
  • Presión máxima 250 psi (17 bar)
  • Juntas estándar de fluorocarbono (FKM)
  • Purga automática y manual de metal estándar
  • Cuba y cabezal de aluminio anodizado resistente
  • Núcleos de soporte de acero al carbono galvanizado en elementos
  • Clasificación CRN
  • Opciones de filtración disponibles:
    -separador de agua
    -separador de agua
    -filtros coalescentes gruesos, finos y ultrafinos, así como un adsorbedor de carbón
  • Prefiltro plisado interno opcional disponible en modelos coalescentes para ahorrar espacio y costos

Documentos y dibujos