No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-646

Filtro y regulador de presión AVENTICS™ serie 646

Descripción del producto

Los filtros y reguladores para sistemas ferroviarios de la serie 646 están diseñados para las necesidades únicas de la industria ferroviaria. Las unidades cumplen con las regulaciones ferroviarias para la seguridad contra incendios (EN 45545: HL3), impacto y vibración (EN 61373: Cat. 1 clase B) y resistencia a la corrosión (ISO 9227).

Los reguladores para sistemas ferroviarios de la serie 646 son productos robustos y de alto caudal disponibles con una presión de salida de hasta 10 bar (145 PSI). Ofrecen tres métodos de ajuste como el tornillo, el mango en T o el mando de bloqueo.

Los filtros para sistemas ferroviarios 646 proporcionan una filtración excepcional para garantizar que el aceite y las partículas se extraigan del sistema de aire comprimido. Los elementos de alto caudal y gran tamaño garantizan intervalos máximos de cambio de elementos con una caída de presión mínima del sistema y un caudal de aire máximo.

Productos

Search
1-10 de 12 resultados para Products
:
242,20 €
242,20 €
276,30 €
Material del cuerpo
Aluminio, latón, poliamida
Medios
Aire, gas inerte
Porosidad del filtro
40 μ, 25 μ o 5 μ
Punto de rocío de la presión
Mín. 15 °C (por debajo de la temperatura ambiente/media); máx. 3 °C (mín. 59 °F, máx. 37 °F)
Tipo de puerto
1/4, 3/8 o 1/2 (G o NPT)
Caudal
Hasta 4 370 L/min
Presión máx. de funcionamiento
16 bar (232 PSIG)

Características

  • Los filtros para sistemas ferroviarios serie 646 están diseñados para utilizarse con aire o gases inertes en aplicaciones ferroviarias
  • Amplio rango de temperatura, desde –40 °C hasta +70 °C (–40 °F a +158 °F)
  • Cumple con las especificaciones ferroviarias para seguridad contra incendios, impacto y vibración, y resistencia a la corrosión
  • Se encuentran disponibles filtros de partículas y coalescentes
  • Construcción ligera y compacta

Documentos y dibujos