No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-P-615

Válvula de control proporcional Sentronic TWIN AVENTICS™ serie 615

Descripción del producto

Sentronic TWIN AVENTICS serie 615 es una válvula de control de presión proporcional de 3 vías que ajusta con precisión la presión para controlar el aire y los medios de gas inerte. La serie 615 se especifica para controlar la alta presión hasta 80 bar (1160 psi) en combinación con un tamaño pequeño. Una función especial de Sentronic TWIN serie 615 es el software ATC que se proporciona para un ajuste óptimo por ordenador y la visualización de señales de puntos de referencia y retroalimentación. Otras funciones permiten el diagnóstico de la válvula, la configuración de parámetros y el mantenimiento.

Función
3 vías - 3/2 con normalidad cerrada o normalmente abierta
Actuador de válvula
Bobinas proporcionales
Tamaño del puerto
1/4”
Material del cuerpo
Aluminio
Piezas inertes
Acero inoxidable, latón
Juntas
FPM, NBR, TPS
Voltaje
24 VCC
Fluidos
Aire, gases inertes
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, montaje de almohadilla
Normas y regulaciones
CE, IP65

Características

  • Alta presión hasta 80 bar (1160 psi)
  • El software "ATC" permite seleccionar ajustes personalizados para optimizar el rendimiento del lazo de control
  • Los orificios tienen el mismo diámetro para los tiempos de respuesta cortos, ya sea aumentando o expulsando la presión.
  • Pequeño tamaño

Documentos y dibujos