El modelo SentronicPLUS serie 614 de AVENTICS es una válvula de regulación de presión de 3 vías, que opera digitalmente, que ajusta de manera precisa la presión, el caudal, la fuerza, la velocidad y las posiciones lineales o angulares para controlar el aire y los gases neutros. Su construcción permite usarla en atmósferas potencialmente explosivas de acuerdo con la Directiva ATEX 2014/34/UE. Los componentes de la válvula están diseñados para ofrecer control con una histéresis realmente baja. Los parámetros del bucle de control de la válvula se configuran y optimizan fácilmente para los requisitos específicos del cliente utilizando el software de adquisición de datos (DaS) de AVENTICS y una conexión de PC. La válvula está diseñada para aplicaciones con requisitos de presión muy dinámicos, y tiene capacidades de comunicación integradas IO-Link.
Recomendado |
Temperatura mínima ambiental
|
0
|
Temperatura máxima ambiental
|
60 °C
|
Fluido
|
Aire, gas inerte
|
Clase de bobina
|
F
|
disponibilidad
|
|
Temperatura mínima ambiental
|
0
|
Temperatura máxima ambiental
|
60 °C
|
Fluido
|
Aire, gas inerte
|
Clase de bobina
|
F
|
disponibilidad
|
|
Temperatura mínima ambiental
|
0
|
Temperatura máxima ambiental
|
60 °C
|
Fluido
|
Aire, gas inerte
|
Clase de bobina
|
F
|
disponibilidad
|
|
Temperatura mínima ambiental
|
0
|
Temperatura máxima ambiental
|
60 °C
|
Fluido
|
Aire, gas inerte
|
Clase de bobina
|
F
|
disponibilidad
|
|
Temperatura mínima ambiental
|
0
|
Temperatura máxima ambiental
|
60 °C
|
Fluido
|
Aire, gas inerte
|
Clase de bobina
|
F
|
disponibilidad
|
|
Temperatura mínima ambiental
|
0
|
Temperatura máxima ambiental
|
60 °C
|
Fluido
|
Aire, gas inerte
|
Clase de bobina
|
F
|
disponibilidad
|
|
Temperatura mínima ambiental
|
0
|
Temperatura máxima ambiental
|
60 °C
|
Fluido
|
Aire, gas inerte
|
Clase de bobina
|
F
|
disponibilidad
|
|
Temperatura mínima ambiental
|
0
|
Temperatura máxima ambiental
|
60 °C
|
Fluido
|
Aire, gas inerte
|
Clase de bobina
|
F
|
disponibilidad
|
|
Temperatura mínima ambiental
|
0
|
Temperatura máxima ambiental
|
60 °C
|
Fluido
|
Aire, gas inerte
|
Clase de bobina
|
F
|
disponibilidad
|
|
Temperatura mínima ambiental
|
0
|
Temperatura máxima ambiental
|
60 °C
|
Fluido
|
Aire, gas inerte
|
Clase de bobina
|
F
|
disponibilidad
|
|
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure (DE)
Broschüre: Bahnindustrie | Emerson - Deutschland
Broschüre: Maschinenautomatisierung Automation | ASCO | AVENTICS
Broschüre: Reifenherstellung | Emerson
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure (EN-GB)
Brochure: Industrial Analyzers | ASCO
Brochure: Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure: Railway Industry | Emerson
Brochure: Rapid Engineered Solutions | ASCO
Flyer: Proportional Pressure Control Product Selection | AVENTICS
Catalog: 614 External Pressure Supply | AVENTICS - EMEA & AP
Catalog: 614 Sentronic PLUS - IO-Link | AVENTICS
Catalog: Series 614 Sentronic PLUS | AVENTICS - Americas
Catalog: Series 614 Sentronic PLUS | AVENTICS - EMEA & AP
Assembly instructions: Proportional pressure regulator | AVENTICS
Installation Manual: Series 614 IO-Link Class A - AVENTICS - Americas
Installation Manual: Series 614 IO-Link Class A - AVENTICS - EMEA-APAC
Installation Manual: Series 614 Sentronic PLUS - AVENTICS
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure (ES)
Catálogo: Industria Ferroviaria | Emerson
Folleto : Soluciones de Ingeniería Rápidas | ASCO
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Tecnología Proporcional | ASCO-AVENTICS
Brochure : Analyseurs Industriels | ASCO
Brochure : Conception rapide de solutions | ASCO
Brochure : Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure : Technologie proportionnelle ASCO et AVENTICS
Brochure: Tire Manufacturing | Emerson
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure (IT)
Brochure: Analizzatori Industriali | ASCO
Brochure: Automazione Macchine| ASCO | AVENTICS
Brochure: Settore Ferroviario | Emerson
Brochure: Soluzioni Pneumatiche | AVENTICS
Al seleccionar un nuevo país o región, el o los producto(s) pueden no estar disponibles, y los artículos serán eliminados de su carro de compras. Comuníquese con nosotros para obtener ayuda.
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.