No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-580-CHARM

Nodo CHARM AVENTICS™ 580

Descripción del producto

El nodo CHARacterization (CHARM) ASCO AVENTICS serie 580 está diseñado para una fácil integración de la electroválvula en el sistema de control distribuido (DCS) de la serie S DeltaV™ de Emerson con tecnología de electronic marshalling. El nodo CHARM 580 permite la integración completa de los manifolds y las válvulas neumáticas AVENTICS serie 500 en la red DeltaV DCS. Con el nodo 580 CHARM, ahora está disponible una solución completa de Emerson para E/S y sistemas de válvulas neumáticas en plantas de proceso que utilizan sistemas de control distribuido. Al vincular directamente el nodo CHARM 580 con el sistema DeltaV a través de la placa base CHARM, la puesta en marcha del sistema de válvula de la electroválvula piloto ahora se simplifica enormemente y la cantidad de interfaces de red, puertas de enlace de red, cableado y cajas de conexiones se reduce drásticamente. El nodo proporciona funcionalidades adicionales y de ahorro de costos para industrias tales como ciencias biológicas, farmacéutica y biotecnología.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
831,50 €

Características

  • Reduce drásticamente el tiempo de programación y comisionamiento
  • Logra ahorros de hasta un 15 % en cableado y componentes
  • Utiliza la capacidad nativa de DeltaV para el diagnóstico de las válvulas neumáticas
  • Elimina la necesidad de usar redes dedicadas adicionales como Profibus-DP para válvulas piloto y simplifica la asignación de E/S del sistema

Documentos y dibujos