No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-512

AVENTICS™ Series 512 (Talla 2)

Descripción del producto

Las electroválvulas AVENTICS ISO de la serie 512 (Talla 2) son electroválvulas de gran velocidad para trabajos duros diseñadas para servicio general en todo tipo de automatización. Proporcionan una vida operativa líder en la industria y un rendimiento repetible y fiable en entornos hostiles. La serie 5599-2 cumple con el estándar ISO 5599/2 para la intercambiabilidad de la unidad de válvula a la base. Incorpora tecnología patentada de corredera y manguito que la hace ideal para las aplicaciones de máquinas de alta velocidad de ciclos que se encuentran en la industria de la automoción, sala de prensa y estampado y fabricación de neumáticos.

Actuador de válvula
Pilotaje neumático - eléctrico - mando directo
Tamaño de tubo/puerto
1/2"; 3/8"
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Función
4 vías - 5/2, 4 vías - 5/3, 4 vías - 5/3 - Centro cerrado, 4 vías - 5/3 - Centro abierto, 4 vías - 5/3 - Centro a presión
Caudal
De 2,0 VC a 6,0 VC
Normas/regulaciones
CSA, IP65, ISO
Entorno operativo
Interior, Exterior, lavado a fondo
Medios
Aire, gases neutros, vacío

Características

  • Diseño modular para una configuración fácil y eliminación del cableado interno
  • Consumo reducido de energía por medio de reguladores de presión
  • Velocidad del ciclo de la máquina optimizada por medio de los controles de velocidad
  • Electrónica de Fieldbus y capacidad de E/S para las redes del sistema
  • Están disponibles los modelos eléctrico-directo y a distancia
  • Bloque de terminales para facilitar el cableado

Documentos y dibujos