AVENTICS™ Series 511 (Talla 1)

Descripción del producto

AVENTICS serie 511 (Talla 1) ISO son válvulas de alta velocidad y trabajo pesado diseñadas para servicio general en todo tipo de automatización neumática. Las válvulas son conforme a la norma ISO 5599/2 para la intercambiabilidad de la unidad de válvula a la base. Están disponibles los modelos de solenoide directo y electroválvula de mando asistido. Son válvulas multifunción que emplean la tecnología patentada de corredera y manguito de AVENTICS para más confiabilidad y una vida útil extendida en entornos exigentes.

Actuador de válvula
Pilotaje neumático - eléctrico - mando directo
Tamaño de tubo/puerto
1/4 in; 3/8 in
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Función
4 vías - 5/2, 4 vías - 5/3, 4 vías - 5/3 - Centro cerrado, 4 vías - 5/3 - Centro abierto, 4 vías - 5/3 - Centro a presión
Caudal
De 1,0 VC a 2,0 VC
Normas/regulaciones
CSA, IP65, ISO
Entorno operativo
Interior, Exterior, lavado a fondo
Medios
Aire, gases neutros, vacío

Características

  • Ideal para aplicaciones de máquinas con grandes ciclos
  • Diseño modular para una configuración fácil
  • Minimiza el consumo de energía a través de los reguladores de presión
  • Optimiza la velocidad del ciclo de la máquina por medio de los controles de velocidad
  • Electrónica de Fieldbus y capacidad de E/S para una fácil conexión en red
  • Cumple con las normas ISO 5599/2