AVENTICS-P-437

Cilindros de tirantes AVENTICS™ serie 437

Descripción del producto

La serie 437 de AVENTICS es una línea de cilindros neumáticos de tirantes de doble efecto conforme a las normas de CNOMO. Están equipados con amortiguación neumática y son adecuados para aplicaciones de empaquetadura, automoción, embalaje, sala de prensado, estampado en metal y manufactura de neumáticos.

Función
Doble efecto, simple vástago
Material del cuerpo
Aleación ligera
Orificio
25 mm, 32 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm, 40 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm
Entorno operativo
Interior, Exterior
Carrera
1000 mm máx.

Características

  • Amplio rango de fijaciones y detectores
  • Equipadas para detectores magnéticos de posición
  • Puede utilizar aire lubricado y sin lubricar
  • Rango de temperatura ambiental de -10 °C a 70 °C

Documentos y dibujos