Enardo-P-Series 900-SO

Venteos de vacío de presión de fin de línea Enardo™ serie 900-SO

Descripción del producto

Las válvulas de venteo de fin de línea Enardo serie 900-SO están diseñadas para prevenir el escape de los extremos de luz de crudo al mantener la presión en el tanque de almacenamiento La válvula de venteo de fin de línea está instalada directamente en el extremo del escape de la línea de venteo. La Enardo serie 900 tiene capacidad de alivio de presión y de vacío.

Tamaños
2" a 4"
Materiales de la carcasa
Aluminio
Material del contrapeso
Acero al carbono enchapado en zinc | Acero inoxidable | Plomo | Acero inoxidable recubierto con resina
Materiales del asiento y la paleta
Aluminio
Materiales del sello y la empaquetadura
Buna-N | Viton
Ajustes de presión
1,0 a 16,0 oz/pulg. cuadr.
Ajustes de vacío
0,4 oz/pulg. cuadr.
Ajustes de vacío
0,4 oz/pulg. cuadr.

Características

  • Piezas internas de PPS para una protección excelente contra la corrosión
  • Ajustes múltiples de presión
  • Empaquetaduras de Viton para servicio corrosivo
  • Capacidades de caudal certificadas por API
  • Opciones de recubrimiento para entornos extremadamente difíciles

Estamos en línea, ¿te gustaría chatear?