Enardo-P-Series 860

Válvula de resorte de alivio de vacio para tuberías de deshecho serie 860 de Enardo™

Descripción del producto

La serie 860 es parte de la línea Enardo de válvulas de alivio de vacío de presión de alto desempeño, diseñada con características que superan el desempeño de las válvulas estándar. Está diseñado para aplicaciones de venteo y proporciona protección contra presión excesiva positiva o de vacío, evita la entrada de aire y las pérdidas de producto por evaporación y ayuda a contener vapores olorosos, peligrosos y potencialmente explosivos. La válvula está diseñada con una paleta cargada por resorte que puede aceptar ajustes de presión de hasta 15 psig.

atex-certification
Tamaños
2" a 6"
Materiales de la carcasa
Aluminio | Acero inoxidable | Acero al carbono
Tasa de fuga
Superan el estándar de fuga de 1 SCFH a un punto de referencia de 90%
Tipo de material
Acero al carbono recubierto de cinc | Acero inoxidable | Plomo
Materiales del asiento y la paleta
PPS | Acero inoxidable 316
Materiales del sello y el empaque
Buna-N | Teflón FEP | Viton
Ajustes de presión
0,5 a 15,0 psi
Ajustes de vacío
0,5 a 15,0 psi
Opciones
Recubrimiento especial, tipo de material, hardware, material de las juntas, resinas FRP, encamisado de vapor or rastreo

Documentos y dibujos

Características

  • Diseñado para mayores presiones establecidas hasta 15 PSIG
  • Piezas internas de PPS para una protección superior contra la corrosión
  • Sistema de guía Saber para un movimiento preciso de la válvula
  • Supera el estándar de fuga de 1 SCFH a un punto de referencia de 90%
  • Conjuntos de la paleta y el asiento completamente reemplazables
  • Disponible con bridas ANSI, DIN y JIS
  • Con certificaciones EN 13463-1 y EN 13463-5