No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-VBL

Amplificador de volumen VBL Fisher™

Descripción del producto

El amplificador de volumen VBL Fisher se usa junto con un posicionador en una válvula de control de regulación para aumentar la velocidad del recorrido. El amplificador incorpora banda muerta fija, una estructura de asientos blandos y una restricción de bypass integral para eliminar los problemas de saturación del posicionador. El amplificador de volumen ofrece una salida de volumen alto para carreras rápidas cuando se producen cambios rápidos y de gran magnitud en la señal de entrada.

Certificaciones
ATEX, CUTR
Diagnóstico
No
Señal de entrada
Neumática
Presión máxima de salida
150 psig
Tipo de montaje
Montado sobre actuador
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Control de posición
Control de modulación
Certificación de seguridad
Compatible con SIL 3
Medios de suministro
Aire, gas natural
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Ofrece el volumen necesario para una recorrido rápido del actuador cuando se producen repentinamente cambios de gran magnitud en la entrada.
  • La restricción de bypass integral ajusta la respuesta del amplificador para que el movimiento suave del accionador siga los cambios lentos de la señal.
  • Los asientos suaves ofrecen un cierre hermético para reducir el consumo de aire innecesario y eliminar la saturación de los relés del posicionador.
  • Permite velocidades altas del recorrido del posicionador según la demanda, sin degradar la precisión de funcionamiento estable.

Documentos y dibujos