No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
DeltaV-P-AlarmServices

Servicios del ciclo de vida útil DeltaV - Servicios de alarmas

Descripción del producto

Cuando hay una alteración en la planta, los operadores se esfuerzan por responder a los flujos de alarmas o a las alarmas en falso. Los servicios de alarmas DeltaV identificarán las deficiencias de la alarma según la Norma de gestión de alarmas ISA-18.2 y llevarán a cabo reparaciones para tratar esas deficiencias, lo que le permitirá enfocarse en la producción.

Detalles del servicio

Los servicios de alarmas de Emerson pueden gestionar mejor la carga de alarmas, identificar alarmas de actores maliciosos y ayudarle a cumplir con la normativa. Al aprovechar este servicio, puede obtener una evaluación del desempeño actual de las alarmas frente a los estándares de la industria, identificar qué características del DeltaV están disponibles para abordar las áreas problemáticas e implementar las herramientas en su sistema.

Conozca y mejore el desempeño de las alarmas: reciba informes de alarmas basados en un análisis de su archivo de crónica de eventos por medio del DeltaV Analyze. Emerson crea un informe en el que se detallan los resultados actuales de las alarmas y se comparan los indicadores clave de desempeño (KPI) de estas con los KPI estándares del sector definidos por ISA-18.2

Se integra completamente con su sistema de control distribuido (DCS) DeltaV: la remediación del servicio de alarmas aprovecha las características, capacidades y soluciones integradas del DCS DeltaV para abordar las alarmas de actores maliciosos y mejorar las deficiencias de desempeño de las alarmas identificadas en los informes de alarmas.

Aumente la eficiencia del operador: un programa de identificación y eliminación de alarmas de actores maliciosos permite a los operadores centrarse en la producción. Sus operadores podrán responder a las alarmas de forma rápida y eficaz, en lugar de ser bombardeados por flujos de alarmas o alarmas falsas.

Cumpla con las normas regulatorias e industriales: el informe de alarmas, junto con el soporte de los consultores de Emerson, abordará las deficiencias del desempeño de sus alarmas y mejorará su alineación con los estándares regulatorios y de la industria.

Documentos