No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-2600-Multiphase

Caudalímetros multifásicos Roxar 2600

Descripción del producto

El caudalímetro multifásico (MPFM) Roxar 2600 es un instrumento de medición sólido, confiable y comprobado en el campo. El medidor en línea compacto proporciona volúmenes de petróleo, agua y gas de alta calidad en líneas de flujo multifásico ascendentes, desde las aplicaciones más fáciles hasta las más exigentes. Tanto en trabajos en la costa como en altamar, pozos convencionales o no convencionales, pozos de petróleo o pozos de gas, instalaciones fijas o pruebas de pozos móviles, pozos individuales o múltiples, puede estar tranquilo de que el MPFM Roxar 2600 le proporcionará los datos que necesita.

Aplicaciones
MPFM Roxar 2600 M:
  • medición de impedancia
  • Aplicaciones para pozos individuales
  • Tendencias y monitorización directas de petróleo, agua y gas en boca de pozo
  • Fracciones y proporciones
  • 0-85 % GVF (fracción de volumen de gas)
  • 0-100 % WLR (relación agua en líquido)
  • Velocidad de caudal de 5-25 m/s

  • MV del MPFM Roxar 2600:
  • Medición de impedancia y venturi
  • Aplicaciones en pozos individuales o múltiples
  • Caudales de aceite, agua y gas para una amplia gama de aplicaciones
  • 0-100 % GVF (fracción de volumen de gas)
  • 0-100 WLR (relación agua en líquido)
  • Velocidad de caudal de 2-40 m/s

  • MVG del MPFM Roxar 2600:
  • Medición de impedancia, venturi y densidad gamma
  • Aplicaciones en pozos individuales o múltiples
  • Caudales de aceite, agua y gas para toda la gama de aplicaciones
  • 0-100 % GVF (fracción de volumen de gas)
  • 0-100 % WLR (relación agua en líquido)
  • Velocidad de caudal de 1-40 m/s
  • Instalación
    Caudal ascendente vertical
    Tamaños de medidores
    DI de 1 1/2 in (35 mm) a DI de 8 in (173 mm)
    Presión de diseño
    Hasta 5000 psi (345 bar)
    Temperatura de diseño
    De –4 °F (–20 °C) a 266 °F (130 °C)
    Los valores más bajos de las temperaturas mínimas pueden variar y se evalúan caso por caso.
    Material en contacto con el proceso
    Dúplex UNS S31803
    Acero inoxidable UNS S31600
    Súper dúplex UNS S32760
    Inconel 625 UNS N06625
    PEEK natural
    Conexión de brida
    Bridas ANSI o hubs con conectores de abrazadera
    Medición gamma (cuando corresponda)
    Sistema gamma compacto
    Fuente: Cs-137
    2, 5 u 8,3 mCi
    Vida media de 30,1 años
    Fuente de alimentación
    De 18 a 30 V CC
    100-240 V CA
    Consumo eléctrico: <20 W
    Protocolo de comunicación
    Modbus RTU
    Modbus TCP
    HTTP
    Interfaz de comunicación
    RS-485
    Ethernet
    Montaje
    Carcasa Ex d de aluminio pintado para áreas clasificadas
    Carcasa de acero inoxidable 316L Ex d para áreas clasificadas
    Certificaciones y aprobaciones
    Certificación de área clasificada: ATEX, IECEx, cCSAus
    Código de diseño: ASME B16.5, ASME B31.3
    Cumplimiento de las especificaciones de material: ASME B31.3
    Partes en contacto con el proceso de servicio ácido: NACE MR 0175, ISO 15156

    Características

    • Medición trifásica en tiempo real sin necesidad de separación
    • Diseño modular y características de software avanzadas seleccionables que se ajustan a las necesidades de su aplicación
    • Opciones de configuración flexibles y adaptables a lo largo de la vida útil de su campo
    • Transmisor multifásico Roxar 5726 montado directamente en el caudalímetro y ofrece capacidades todo en uno, robustos y orientados al futuro
    • Herramienta de interfaz para el usuario intuitiva y fácil de usar para calibración, configuración y funcionamiento
    • El software integrado de medición adaptativa rápida Roxar permite una automatización y una medición confiables en el caudal multifásico dinámico.
    • Versión robusta de medidor de rango completo sin gamma disponible para operadores que prefieren evitar el uso de una fuente radioactiva
    • Totalmente compatible con el caudalímetro multifásico de monitorización de desempeño Roxar 2600, lo que brinda a los operadores acceso continuo a la experiencia y la asistencia de Emerson.
    • Se ofrece el sistema de salinidad multifásico (RMSS) Roxar como un módulo adicional que proporciona información en vivo del contenido de salinidad cuando se opera en flujo con predominio de agua.

    Documentos y dibujos