No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-PLK

Herramienta de configuración y servicio ProLink III para caudalímetros de Micro Motion y Rosemount

Descripción del producto

Con una interfaz intuitiva, la aplicación de software ProLink III basada en Microsoft Windows le permite acceder fácilmente a toda la información que podría necesitar para configurar, evaluar y gestionar sus caudalímetros Micro Motion y Rosemount.

Sistema operativo
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (con Service Pack 1 o posterior). Nota: Windows XP (con Service Pack 3 o posterior) es compatible con la versión 4.3 o anterior de ProLink III

La versión para tableta de iOS y Android se encuentra disponible en iOS y Google Play. La versión para tableta solo es compatible con el transmisor de E/S configurables 5700 con la opción de pantalla wifi.
Requisitos del hardware
• Procesador: Pentium 4 o superior (mínimo 1 GHz; se recomienda 2 GHz o más)
• RAM: 1 GB mínimo; se recomienda 2 GB o más
• Espacio del disco: 1 GB para Windows de 32 bits (x86), 2 GB para Windows de 64 bits (x64)
• Unidad de CD-ROM: 4 o más rápida
Requisitos gráficos
Vídeo: gráficos a color de 24 bits o superior, resolución mínima de 1024 x 768, se prefiere formato de pantalla ancha de 1280 x 800 o superior
Protocolos de comunicación
Protocolo (capa física), HART (Bell 202, RS-485), Modbus (RS-485), Modbus (USB), Modbus TCP (Ethernet)

Características

  • Acceso a una descripción clara y concisa de los datos usando una interfaz intuitiva
  • Visualice fácilmente los datos de calibración y configuración en un informe que se puede imprimir para referirse rápidamente a la configuración de un dispositivo
  • Destaque las oportunidades de control de procesos con una herramienta en línea de tendencias de variables del proceso
  • Mejore la conectividad gracias a la compatibilidad con HART, Modbus y Modbus/TCP
  • Diagnostique los medidores a distancia usando una conexión Modbus/TCP
  • Visualización simultánea de datos del proceso desde más de un medidor
  • Reduzca el tiempo de conexión de los medidores en las áreas peligrosas con la configuración fuera de línea
  • El software básico de ProLink III se incluye con cada medidor
  • Instant visualization of raw process data
  • ProcessViz puts the power and ability to identify and resolve process issues in the hands of the client
  • Access a clear, concise data portrayal using an intuitive interface
  • Improve connectivity through HART, Modbus and Modbus/TCP support

Documentos y dibujos