No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051S DP Flow Transmitter

Transmisor de caudal por presión diferencial Rosemount™ 3051S

Descripción del producto

Combinado con elementos de caudal primarios de vanguardia, el Transmisor de caudal por presión diferencial Rosemount 3051S ofrece una solución escalable sin igual para aplicaciones de medición de caudal. Este transmisor de caudal se integra a la perfección con una variedad de elementos primarios que pueden ser ensamblados previamente en el dispositivo. Con las clases de desempeño Ultra y Ultra for Flow, este transmisor cuenta con estabilidad por 15 años y garantía limitada por 15 años, para lograr un desempeño preciso, duradero y confiable.

Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangedown
El rango bajo de 200:1 permite flexibilidad en las aplicaciones
Rango de medición
Hasta 2000 psi (137,89 bar) diferencial
Salida
Presión diferencial, variable escalada
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®, FieldbusinalámbricoHART®, FOUNDATION™
Materiales húmedos del proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 bañada en oro, acero inoxidable 316L bañado en oro
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo, inteligencia del proceso, línea de impulso obstruida
Certificaciones/aprobaciones
Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE, área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Características

  • Los elementos primarios pueden ensamblarse previamente al transmisor para lograr una solución de caudal DP optimizada y lista para instalar
  • Los ensamblajes completos de caudal están probados contra filtraciones y están calibrados para reducir los puntos de filtraciones hasta en un 70 % y simplificar la instalación. La arquitectura escalada mejora la funcionalidad y las conexiones del proceso
  • La plataforma hermética de acero inoxidable completamente soldada SuperModule™ ofrece 15 años de estabilidad y garantía limitada durante 15 años
  • Las clases de desempeño Ultra for Flow permiten hasta un ±0,04 % de lectura
  • Disponible con protocolos 4-20 mA HART®, inalámbricaHART®, FOUNDATION™ fieldbus para flexibilidad en las aplicaciones
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • El diagnóstico avanzado ofrece cobertura de diagnóstico para detectar condiciones anormales del proceso y problemas del circuito eléctrico
  • La pantalla remota ofrece un fácil acceso a la pantalla del dispositivo y a la conexión de lazo
  • El rango bajo de 200:1 permite mediciones confiables y flexibilidad en las aplicaciones

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 79 resultados para piezas y accesorios
: