No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-2051 In-Line Pressure Transmitter

Transmisor de presión en línea Rosemount™ 2051

Descripción del producto

Trabaje más eficientemente con el transmisor de presión en línea Rosemount 2051, un dispositivo estándar en la industria que ofrece datos confiables del proceso. Este transmisor proporciona mediciones absolutas y manométricas exactas y las entrega listas en la instalación. El transmisor de presión incluye una interfaz local del operador que mejora el comisionamiento y reduce la cantidad de herramientas que necesita para tener una solución rentable y capaz.

Productos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
2051 In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2051 In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051 In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años
Rango bajo
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V de baja potencia HART®ó;
Rango de medición
Hasta 10 000 psi (689,47 bar) manométrica, hasta 10 000 psi (689,47 bar) absoluta
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
Con certificación SIL 2/3 según IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE®, ubicación peligrosa; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Características

  • La interfaz intuitiva local del operador mejora el comisionamiento para una instalación simple y rentable
  • Con certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (a través de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-5 de 5 resultados para piezas y accesorios
: