No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS G70X SIL G Functional Safety

Seguridad funcional FLUXUS G70X SIL G de Flexim

Descripción del producto

El caudalímetro FLUXUS G70X SIL de Flexim es la elección ideal cuando se trata de mantener mediciones precisas en condiciones adversas, por ejemplo, durante la medición de caudal de medios gaseosos altamente presurizados, agresivos, tóxicos o altamente explosivos. La certificación SIL 2 del caudalímetro no invasivo G70X SIL incluye todo el sistema de medición: los transmisores y transductores de medición.

Tipo de fluido
Todos los gases
Precisión
Incertidumbre de medición en el sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,5 % de la lectura ±0,01 m/s (±0,03 ft/s)
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1…3 % de la lectura ±0,01 m/s (±0,03 ft/s)
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,01 ft/s (±0,03 ft/s)
Canales de caudal
hasta 2
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,01...35 m/s (de 0,03 a 115 ft/s), en función del diámetro de la tubería
Certificaciones y aprobaciones
FM Clase I /Div. 2
ATEX/IECEx Zona 2
NEPSI
PESO
KOSHA
Fuente de alimentación
100-230 V CA
Tamaño del tubo
De 7 a 1600 mm (0,28 a 63 in)
Rango de presión
De 1 barg (15 psig) a ilimitado
Rango de temperatura (medios)
De –40 °C a +240 °C (–40 a +464 °F)
Salida
4-20 mA activo/pasivo
binario
Entrada
-
Protocolo de comunicación
RS232

Características

  • Mejora sencilla durante el funcionamiento
    Ideal para un aumento posterior de la seguridad
    Ideal para mantener la función de protección en caso de que falle una medición en línea
  • Certificación integral
    Los transductores, el dispositivo de abrazadera y la electrónica forman parte de la FMEDA
  • Amplío rango de aplicaciones
    Transductores y transmisores de medición para la medición del caudal de gases
  • Repetición de pruebas sin complicaciones
    Pruebas funcionales sencillas en muy poco tiempo
    Funciones de autodiagnóstico convincentes
  • Evaluaciones transparentes
    Publicación del informe FMEDA
    Información completa sobre los procedimientos y el alcance de la certificación

Documentos y dibujos