El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
[
]
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Módulo EtherNet/IP de Micro Motion para caudalímetros Coriolis
Módulo EtherNet/IP de Micro Motion para caudalímetros Coriolis
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Obtenga salidas multivariables y una potente interfaz de configuración y mantenimiento en un paquete conveniente que es fácil de instalar. Este módulo inteligente proporciona acceso rápido a parámetros de caudal, densidad, temperatura y mucho más.
Carcasa de plástico con conexión a presión al carril DIN
Clase de protección
IP20
Dimensiones
4,72 ” × 2,95 ” × 1,06 ” L × A × A (120 mm × 75 mm × 27 mm )
Fuente de alimentación Consumo de energía
24 V ±10% Máximo 280 mA en 24 V Típico 100 mA
Conexiones y protocolos
De PLC a módulo EtherNet/IP Modbus RTU (8 bits) con notificación de alertas EtherNet/IP sobre RS-485 Herramienta de configuración de Ethernet (PC) a EtherNet/IP
EtherNet/IP
Cable estándar (no incluido) Conector estándar (no incluido) Cable estándar (no incluido) Conector estándar (no incluido) Cable para módulo serial personalizado (incluido)
Consideraciones ambientales
Temperatura de operación de 32 °F a 131 °F (de 0 °C a 55 °C) Temperatura ambiente de –13 °F a +185 °F (de –25 °C a +85 °C)
Cumplimiento normativo
89/336/EEC, enmiendas 92/31/EEC y 93/68/EEC EN 50082-2 (1993) EN 55011 (1990) Clase A EN 61000
Aislamiento galvánico en la interfaz de la serie Modbus
EN 60950-1 (2001) grado de contaminación 2 Material grupo IIIb de 32 °F a 131 °F (de 0 °C a 55 °C) Voltaje de operación de 250 Vrms o 250 VCC Clasificación de señales transientes del circuito secundario de 500 Vo