No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.

Transmisor compacto Micro Motion™ 1600

Con un diseño compacto y liviano, el transmisor 1600 ofrece facilidad de integración. Su diseño intuitivo admite HART®, RS-485 o una conexión Ethernet nativa con alimentación opcional a través de Ethernet. Un conjunto de potentes soluciones de software proporciona confianza en las mediciones y valiosa información del proceso en las aplicaciones más exigentes. La función del historial de datos captura información valiosa sobre los eventos del proceso, la calidad del líquido y la estabilidad de la medición, durante períodos cortos y largos.

Más información...

Productos

Search
1-23 de 121 resultados para Products
CMFS025H
1600 Compact Flow Transmitter
F025P
1600 Compact Flow Transmitter
F150S Coriolis Meter 316L SST
1600 Compact Flow Transmitter
F400S Coriolis Meter 4 inch Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
T075F
1600 Compact Flow Transmitter
T075T
1600 Compact Flow Transmitter
CMFHC2Y
1600 Compact Flow Transmitter
CMF100H
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS050M
1600 Compact Flow Transmitter
CMF400P
1600 Compact Flow Transmitter
T100F
1600 Compact Flow Transmitter
CMF350A
1600 Compact Flow Transmitter
CMF100M
1600 Compact Flow Transmitter
CMF300H
1600 Compact Flow Transmitter
CMFHC4M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
CMF200B
1600 Compact Flow Transmitter
CMF300A
1600 Compact Flow Transmitter
CMF350M
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS100H
1600 Compact Flow Transmitter
T050T
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS040M
1600 Compact Flow Transmitter
H300S
1600 Compact Flow Transmitter
R150S Coriolis Meter 316L SST
1600 Compact Flow Transmitter
1
1 2 3 4 5 6
Pantalla/Interfaz
Pantalla con iluminación de fondo
Controles mecánicos con cuatro botones
LED para el estatus del caudalímetro
Admite los idiomas inglés, alemán, francés, español, portugués, ruso, chino y japonés
Fuente de alimentación
Alimentación a través de Ethernet disponible en la versión Ethernet
PoE PD Clase de alimentación 3 cumple con las normas IEEE 802.3at y 802.3af
De 18 a 100 V CC, 6 vatios típicos, 11 vatios máximo
Cumple con la Directiva de bajo voltaje 2014/35/UE según la norma IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; Categoría de sobretensión II, Grado de contaminación 2
Entrada de CA/CC autointercambiable, reconoce automáticamente el voltaje de alimentación disponible en las versiones HART® y Modbus.
De 85 a 240 V CA, 50/60 Hz, 3,5 vatios típicos, 8 vatios máximo
De 18 a 100 V CC, 3,5 vatios típicos, 8 vatios máximo
Puerto de servicio universal
El diseño del puerto universal de servicio permite la configuración y transferencia de datos mediante el uso de un terminal USB-C estándar
Versión Ethernet
Un puerto Ethernet compatible con EtherNet/Ip y Modbus TCP, todo en un dispositivo
Canal adicional incluido configurable a salida mA, salida de pulsos o salida discreta
Conexiones rápidas M12 preinstaladas disponibles como opción
HART® versión
HART® el canal admite comunicación HART® completa
Canal adicional incluido configurable a la salida de pulsos o a la salida discreta
Conexiones rápidas M12 preinstaladas disponibles como opción
Versión Modbus
La compatibilidad con Modbus está implementada en la capa física RS-485
Canal adicional incluido configurable a la salida de pulsos o a la salida discreta
Conexiones rápidas M12 preinstaladas disponibles como opción
Montaje
Opciones de carcasa de aluminio de montaje en campo e higiénica de acero inoxidable
Montado integralmente en cualquier sensor ELITE Micro Motion (CMFS, CMF y HC), serie F, serie H, serie R, serie T o HPC serie Coriolis
Montado de forma remota en cualquier sensor de 9 hilos serie F, serie H, serie R, serie T o serie HPC Coriolis ELITE de Micro Motion (solo aluminio)
Tipos de aplicación
Smart Meter Verification Professional
Control discreto de lotes
Opción de medición en la industria petrolera y corrección de AI
Medición de concentración
Medición de fase avanzada para la recuperación de caudales bifásicos
Llenado y dosificación
Certificaciones y aprobaciones
Aprobaciones para áreas clasificadas
Clase I, Div. 2
Zona 2

Características

  • Facilite la instalación, la integración, la supervisión remota y la conectividad con las funciones Ethernet/IP y alimentación a través de Ethernet (PoE), así como la comunicación HART® o Modbus.
  • Capture información de corto y largo plazo acerca de los eventos del proceso, la calidad del caudal y la estabilidad de las mediciones con un historial de datos
  • Verifique la condición del medidor en menos de 90 segundos con el Smart Meter Verification
  • Garantice la calidad del producto con características avanzadas de software con licencia, como la medición de concentración y la medición de fase avanzada
  • La pantalla gráfica admite ocho idiomas y puede girarse con la rotación del software integrada

Documentos y dibujos