Sensores de pH

Sus exigentes necesidades requieren soluciones innovadoras que proporcionen una medición precisa y confiable del pH.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Sensores de pH
¿Qué es el pH?

¿Qué es el pH?

El pH mide la acidez o alcalinidad de una solución, que viene determinada por la concentración de iones hidrógeno (H+) o iones hidroxilo (OH-) presentes. El método más común para medir el pH en línea son los sensores potenciométricos de pH de vidrio. Estos sensores, a veces denominados “sondas de pH”, funcionan produciendo un voltaje eléctrico proporcional a la concentración de iones de hidrógeno en el fluido. Cada sensor de pH suele tener tres componentes principales: un electrodo sensor de vidrio, un elemento de temperatura y un electrodo de referencia.

Si la concentración de iones hidrógeno del fluido es: 

  • Más alta en el exterior del electrodo de vidrio que en el interior, se produce un voltaje positivo, lo que indica que el proceso es ácido.  

  • Más baja en el exterior del electrodo de vidrio que en el interior, se produce un voltaje negativo, lo que indica que el proceso es básico.  

  • La misma a ambos lados del electrodo de vidrio, el voltaje es cero, lo que indica que el proceso es neutro. 

A continuación, el transmisor calcula el pH del fluido del proceso utilizando la diferencia de voltaje entre el electrodo de detección y el electrodo de referencia.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Qué es el pH?

Sensores de pH para todo tipo de necesidades

Propósito general

Estos sensores de pH para uso general, ideales para la mayoría de las aplicaciones generales en las que el revestimiento no es un problema, incorporan una referencia de doble unión que mejora la resistencia del sensor a entornos adversos y contribuye a prolongar su vida útil. La doble unión protege el elemento de referencia del sensor de pH de los iones venenosos, como el amoníaco, el cloro, los cianuros y los sulfuros.

Fluidos de procesos sucios

Diseñados para ofrecer precisión y confiabilidad en fluidos de procesos sucios, estos sensores de pH antirrevestimiento presentan una unión de referencia de gran superficie con una vía de referencia helicoidal que minimiza los efectos del revestimiento y el taponamiento. También están disponibles con vidrio plano para una mejor protección contra la abrasión de los sólidos en suspensión en el fluido del proceso​.​ 

Alta temperatura y/o presión

Con el tiempo, la alta temperatura de los fluidos de proceso puede aumentar drásticamente la velocidad a la que se degrada el bulbo de vidrio de un sensor de pH, lo que disminuye su capacidad de respuesta. Para la mayoría de los sensores de pH, cada aumento de 10 °C (50 °F) en la temperatura del proceso reduce la vida útil del sensor de pH a la mitad. Los sensores de pH de alto desempeño Rosemount están diseñados específicamente para su uso cuando se mide el pH a temperaturas superiores a 40 °C (104 °F), ya que incorporan un vidrio resistente a la temperatura especialmente formulado que proporciona una mayor vida útil del sensor en aplicaciones con temperaturas elevadas.  

Estos sensores de pH también utilizan un electrolito de referencia de alta viscosidad que proporciona protección contra efectos de presión superiores a 100 psig. 

Productos químicos agresivos

Cuando un fluido de proceso contiene productos químicos agresivos, algunos de estos productos químicos pueden difundirse por la unión de referencia de un sensor de pH y entrar en la cámara de referencia. Allí, reaccionan con el electrodo de referencia, alteran su potencial eléctrico y hacen que la lectura del pH sea inestable e inexacta.  

Estos sensores de pH antienvenenamiento Rosemount cuentan con un diseño de triple unión de referencia. Cada unión sucesiva retrasa la difusión de las sustancias químicas tóxicas y dificultan que éstas alcancen el electrodo de referencia. El resultado es una medición del pH más confiable y duradera. 

Procesos especiales

Dado que sus necesidades son exigentes, también ofrecemos sensores de pH para aplicaciones con agua de gran pureza, entornos higiénicos y estériles, soluciones de ácido fluorhídrico y mucho más.  

  • Panel de pH de alta pureza Rosemount

  • Rosemount Hx338+  Sensor de pH esterilizable por vapor y autoclave

  • Rosemount 372  Sensor de pH resistente al ácido fluorhídrico (HF)

  • Ver todos los sensores de pH

Especificaciones del sensor de pH

Tipo de aplicación

Nombre del producto

VP

Tubo en t

Sumergible

Retracción

Brida higiénica

Temp. máx. (F/C)

Presión máx. (psi/kPa)

Materiales del cuerpo

Propósito general

Rosemount™ 3900 Sensor de pH/ORP para uso general

212 / 100

100 / 790

Ryton®

Rosemount™ 389 Sensor de pH/ORP para uso general

185 / 85

100 / 790

Tefzel®

Procesos difíciles

Rosemount™ 396/396P/396R Sensores de pH

212 / 100

150 / 1135

Acero inoxidable, titanio, polipropileno

Rosemount™ 398/398R Sensor de pH/ORP

212 / 100

250 / 1825

Tefzel®, titanio

Rosemount™ 3300HT/3400HT/3500P Sensores de pH de alto desempeño

311 / 155

400 / 2859

Ryton®, titanio

Procesos especiales

Rosemount™ 372 Sensor de pH resistente al ácido fluorhídrico (HF)

212 / 100

135 / 1035

Ultem®, Kynar®

Rosemount™ RBI Sensor de pH

248 / 120

150 / 1035

Kynar®, titanio

Rosemount™ Hx338+ Sensor de pH esterilizable por vapor y autoclave

266 / 130

43 / 600

Vidrio

Beneficios de los sensores de pH Rosemount

Sin calibración inicial

Los sensores de pH Rosemount pueden ayudar a eliminar uno de los mayores problemas de la medición de pH: la calibración de campo. Los métodos tradicionales de calibración requieren llevar soluciones de búfer y de enjuague desde un laboratorio hasta cada punto de instalación del sensor de pH. Los sensores de pH Rosemount pueden suministrarse con la calibración de fábrica integrada en la memoria del sensor, lo que facilita y agiliza la configuración. Basta con conectar el sensor de pH a un transmisor Rosemount para cargar automáticamente los ajustes más recientes.   

Los datos que se pueden almacenar en el sensor de pH y en el transmisor incluyen:  

  • Pendiente 

  • Desviación de referencia 

  • Impedancia de vidrio 

  • Impedancia de referencia 

  • Registro del tiempo (fecha y hora) 

  • Número de serie del sensor 

  • Fecha de fabricación 

Cuando es necesario recalibrar, los sensores de pH Rosemount pueden llevarse al laboratorio para su recalibración en un entorno seguro y controlado. Los sensores de pH también pueden calibrarse por adelantado y almacenarse hasta que se necesiten. Una vez reinstalado en la ubicación del proceso y conectado al transmisor, el historial de diagnóstico del sensor de pH es visible para ayudarle a solucionar cualquier posible problema.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Sin calibración inicial
Sin calibración inicial

Diagnósticos del sensor

Los sensores de pH requieren una monitorización rigurosa para garantizar su correcto funcionamiento y conocer los efectos del proceso en el sensor. Muchos sensores de pH Rosemount pueden proporcionar monitorización en tiempo real para mantenerle al día de la información.

  • Diagnósticos en vivo: 

  • La impedancia del vidrio evalúa el estado y el desempeño del sensor de pH, lo que puede indicar el revestimiento y la exposición a altas temperaturas.  

  • La impedancia de referencia y la entrada de mV pueden indicar revestimiento, envenenamiento y altas temperaturas. 

  • Fallas y advertencias: los puntos de ajuste para fallas y advertencias se pueden programar desde el host o en el punto de medición. 

  • Pendiente de pH: refleja la sensibilidad al pH del electrodo de vidrio. 

  • Desviación de mV: error acumulativo de la celda de referencia. Unas desviaciones elevadas son indicativas de condiciones de recubrimiento o envenenamiento en el proceso.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Diagnósticos del sensor
Diagnósticos del sensor

Transmisores complementarios

Los sensores de pH Rosemount trabajan en conjunto con los transmisores de análisis de líquidos Rosemount para proporcionar información de diagnóstico precisa y confiable para ayudarle a mantenerse al día. Los transmisores se ofrecen con diversas opciones, como 2 y 4 hilos, entradas de sensores múltiples y mucho más. También hay disponible un transmisor a prueba de explosión diseñado para funcionar en entornos difíciles. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Transmisores complementarios
Transmisor de análisis de líquidos

Servicios del ciclo de vida útil

Prolongue la vida de sus sensores de pH y transmisores Rosemount, maximice sus procesos y reduzca el tiempo de inactividad con los servicios del ciclo de vida útil. Desde reparaciones sencillas hasta proyectos complejos, Emerson le brinda apoyo con servicios que mejoran el mantenimiento, la confiabilidad y el desempeño de sus productos. Más información.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Servicios del ciclo de vida útil
Sensor de pH para aplicaciones con líquidos

Preguntas frecuentes

¿Qué son los sensores de pH?
¿Cómo funciona un sensor de pH?
¿Cómo se calibra un medidor de pH?
¿Cambiará la medición del pH con la temperatura?
¿Puede un sensor de pH medir el ORP?
¿Qué usos tienen los sensores de pH?
¿Pueden reutilizarse los sensores de pH?
¿Qué sensor de pH es el mejor para mi aplicación?
¿Cómo funciona un sensor de pH con un transmisor?
¿Cuánto dura un sensor de pH?
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Preguntas frecuentes

Sensores de pH Orp

1-23 de 25 resultados en Productos
: