Rosemount-P-4390 Series Corrosion Erosion Wireless Transmitters

Rosemount™ 4390 Transmisores inalámbricos de corrosión y erosión

Descripción del producto

Los Rosemount 4390 Transmisores inalámbricos de corrosión y erosión suministran datos de supervisión de erosión y corrosión en tiempo real continuos, precisos y altamente sensibles, lo que permite obtener el máximo desempeño mediante la optimización de procesos y eliminación de la necesidad de rondas costosas. Los transmisores proporcionan datos de gestión de la corrosión y erosión superiores al usa instrumentos de gama alta, lo que proporciona un procesamiento de datos mejorado, soluciones de gestión de datos flexibles y una interfaz de usuario sencilla.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
Tipos de sondas
Lee la sonda de resistencia eléctrica (ER) y las sondas de resistencia de polarización lineal (LPR)
Resolución
Resolución del instrumento de 24 bits. Nanómetro bajo y sensibilidad experimentada para las sondas ER, dependiendo de las sondas y las condiciones.
Protocolo de comunicación
WirelessHART IEC 62591
Frecuencia de la medición
2 min a 24 horas
Rango de temperatura
-40 °C (-40 °F) - +70 °C (158 °F)
Tipo de medición
Datos sin procesar (para software dedicado) y valores calculados (tasa de corrosión o pérdida de metal) para sistemas de datos genéricos

Características

  • Proporciona datos de monitorización continuos, precisos y muy sensibles
  • Transmisor de corrosión compatible con sondas ER y LPR de Emerson y de otros proveedores principales
  • Transmisor de erosión compatible con sondas de 1 hasta 4 elementos de Emerson y de otros proveedores principales
  • Cable de sonda de hasta 20 metros que permite la flexibilidad de un posicionamiento conveniente del transmisor para el mantenimiento y las señales de radio
  • Flexibilidad en los formatos de los datos y la gestión de datos
  • 15 veces mejor tasa de muestras comparada con la generación anterior
  • Mejora la calidad de la medición y reduce el mantenimiento
  • WirelessHART®: compatibilidad transparente con los dispositivos existentes de Emerson
  • Consumo de energía optimizado: la batería dura hasta 4 veces más en comparación con la generación anterior

Documentos y dibujos