No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-500 Gas Chromatograph

Cromatógrafo de gas Rosemount™ 500

Descripción del producto

El cromatógrafo de gas de proceso Rosemount™ 500 está diseñado para una variedad de aplicaciones de refinación, petroquímicas, eléctricas y ambientales donde componentes seleccionados en corrientes gaseosas o líquidas se deben monitorear con precisión periódicamente.

Montaje
Montaje sobre piso (estándar), montaje en pared (opcional)
Certificaciones y aprobaciones
Estándar: diseñado para cumplir con NEC clase I, Div. 1, grupos C,D (grupo B con purga de aire opcional)
Opcional: certificado por CSA NRTL/C: clase I, div. 1, grupos C, D, T3B; certificado por ATEX: EEx d IIB T4amb = 60 °C; con marca CE por directriva de ATEX (94/9/EC)
Protocolo de comunicación
Tres puertos en serie estándar con opción para llegar a un total de ocho. Dependiendo del puerto, se disponen las opciones RS-232, RS-422 y RS-485 y protocolo Modbus
Dimensiones
164 cm de altura x 51 cm de ancho x 53,5 cm de profundidad (64,5 in de altura x 20 in de ancho x 21 in de profundidad)
Peso
Aproximadamente 36 kg (79 lb)

Características

  • Desempeño probado con miles de unidades instaladas en todo el mundo
  • Análisis isotérmico con uno o más detectores de conductividad térmica/hornos
  • Comunicación totalmente compatible con redes Ethernet modernas y DCS
  • Diseñado para montaje en campo sin que requieran costosas casetas de analizadores y sin perder el poder de análisis
  • Tres válvulas cromatográficas de diafragma de 6 puertos
  • Análisis de líquido y gas en una sola unidad
  • Detector de conductividad térmica (TCD, por sus siglas en inglés) sensible hasta niveles muy bajos de partes por millón
  • También disponible con detector fotométrico de llama (FPD)
  • Cada cromatógrafo 500 se prueba rigurosamente en una cámara ambiental entre 0° y 130 °F por un mínimo de 24 horas
  • El cromatógrafo de proceso de gas almacena el último cromatograma para cada muestra y corriente de calibración
  • Archiva hasta 64 promedios y hasta 35 días de recorridos y cálculos estándar

Documentos y dibujos