No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-roxar-polyoil-umbilical-poly-tector

Líneas ascendentes Poly-Tector de PolyOil

Descripción del producto

El Poly-Tector ofrece protección de línea ascendente segura, fácil de usar y confiable "en riser", y es adecuado para aplicaciones de acoplamiento cruzado y junta media. El Poly-Tector ofrece la máxima flexibilidad con dos versiones disponibles para cadenas de aterrizaje roscadas y acopladas, y también para cadenas de conducción en tuberías de perforación. El polímero de baja densidad es seguro, liviano y fácil de manipular, se puede personalizar para adaptarse a configuraciones o tamaños exactos de línea ascendente, y ofrece un importante ahorro de costos.

Aplicaciones
Reparaciones, cadenas de aterrizaje, acabado y funcionamiento del pozo, riser interior, intervención submarina, montaje en tubería, montaje en tubería de perforación, línea ascendente múltiple, externo al riser.

Características

  • Excelente protección de la línea ascendente y mayor protección de los equipos frágiles (bocas de pozo, equipos de manipulación tubular, riser marino, etc.) que los metales.
  • La eficiencia del peso permite que el Poly-Tector se optimice geométricamente, pero con un peso de trabajo manejable y seguro que garantiza un manejo y una instalación seguros en la plataforma. No se necesitan accesorios especiales ni ayuda para la elevación.
  • Menores costos gracias a un despliegue más sencillo.
  • El diseño con bisagras permite un ajuste rápido y un fácil montaje; el perno de palanca/oscilación garantiza un enganche rápido.
  • Material de baja fricción y resistente al desgaste. No se corroe.
  • Diseños con formas elegantes y estables & #8211; menos probabilidades de que se cuelguen.
  • El polímero ligero puede flotar (material de bajo SG), lo que facilita la recuperación en el improbable caso de que uno se desprenda o se dañe.

Documentos y dibujos