No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-Downhole-Wireless

Roxar™ Downhole Wireless Systems

Descripción del producto

Los sistemas inalámbricos de fondo de pozo de Roxar supervisan continuamente la temperatura y la presión de anulación B para la vida útil del pozo submarino. Conformado por un lector inalámbrico y un transpondedor PT inalámbrico, el sistema avanzado mejora la producción y la seguridad en alta mar, al brindar advertencias tempranas de presiones altas, protección para la integridad de las carcasas y prevención de acumulación de presión.

Rango de presión
14,5 -20 000 psi (1-1,400 bar)
Rango de temperatura
-5-205 ° C (23-400 ° F)
Precisión de la presión
± bar 0,345 (5 psi)
Precisión de temperatura
±0,5°C (0,9°F)
Tipo de medición
Crystal de cuarzo
Electrónica
Tecnología de silicona sobre aislante (SOI)
Tasa de muestras máxima
1 por segundo
Material de las piezas en contacto con el proceso
Inconel 718
Tamaños de carcasa
12-1/4″ y 10-3/4 & #8243;
Tamaños de tubería
7″ y 5-1/2 & #8243;

Características

  • Seguimiento de presión y temperatura en tiempo real con monitorización continua y tasas de muestras por segundo
  • Emplee una solución de fondo de pozo completamente integrada que se conecta a la red estándar integrada de fondos de pozo (IDN) de Roxar
  • Puede combinarse con otros instrumentos (por ejemplo, un medidor HS, una Intelligent Multistage Completion Network) en un IDN de Roxar
  • Confíe en un diseño de alta integridad sin penetraciones en la carcasa
  • Simplifique la configuración con la transmisión electrónica e inalámbrica de energía y datos, sin necesidad de cables
  • Minimice el periodo de inactividad con energía proveniente de la IDN de Roxar (no se requieren baterías)
  • Con paso total, sin penetraciones

Documentos y dibujos