No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-Downhole-Equipment

Roxar™ Downhole Network Controller (DHNC)

Descripción del producto

El controlador de red para fondos de pozo de Roxar ofrece información y control de las operaciones de producción sin igual.. El equipo líder en la industria le otorga a los operadores todo lo que necesitan para establecer una red inteligente de fondos de pozo (IDN), , la cual puede adaptarse hasta a 32 sensores en un mismo cable.. La información muy precisa capturada de presión y temperatura es invaluable para gestionar simultáneamente una variedad de pozos en zonas separadas, y permite que los operadores tengan mejor control de la producción..

Número máximo de instrumentos
RS422, Ethernet de 10 Mbit, RS485 (opcional)
Requerimiento de cable
1 TEC (conductor mono o doble)
Longitud máxima de cable
16 000 m (52 400 pies)
Interfaces principales
RS422, Ethernet de 10 Mbit
Protocolos principales
MODBUS RTU, TCP

Características

  • Proporciona alimentación y comunicación a la red de fondos integrada
  • Proporciona datos y diagnósticos a SCADA
  • La tarjeta DHNC es compatible con IWIS
  • La tarjeta se puede colocar dentro de una unidad de adquisición de superficie superficial o un módulo de control submarino

Documentos y dibujos