No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Paine-P-211-55-010 HP and HP Transducer

Transductor de alta temperatura y presión 211-55-010 Paine™

Descripción del producto

El transductor de alta temperatura y presión 211-55-010 de Paine™ es un transductor combinado construido para ofrecer datos de mediciones confiables en condiciones de proceso extremas. Este transductor tiene una construcción resistente y un factor de forma pequeño que soporta entornos extremos. Clasificado para una temperatura de funcionamiento de 316 °C (600 °F), este transductor ofrece un desempeño probado para diseños nuevos y reacondicionados en entornos de producción y de exploración de alta presión/alta temperatura (HP/HT).

Rango de medición
Hasta 30 000 psia (2 068 bares)
Temperatura de funcionamiento
-40 °F a 600 °F (-40 °C a 316 °C)
Medio del proceso
Compatible con la solución de aleación UNS NO7725 templada y curada hasta una dureza máxima de 40 HRC e Inconel 600
Accesorios/puerto de presión
Según MS33656-E3 usando un sello reemplazable de aleación Inconel 600

Características

  • Construido para condiciones de producción para medir presiones de hasta 30 000 psi (2 068 bares)
  • Diseñado para soportar temperaturas operativas de hasta 600 °F (316 °C) para entornos extremos
  • Brinda mediciones de alta presión y alta temperatura en un solo dispositivo para condiciones exigentes y corrosivas
  • Disponible en un factor de forma pequeño de ¾ de pulg. de diámetro
  • La construcción sellada y completamente soldada es duradera, resistente y estable en áreas de producción y exploración difíciles
  • Opciones del transductor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso

Documentos y dibujos