No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-1496 Orifice Flange Union

Conexión bridada de orificio Rosemount™ 1496

Descripción del producto

La conexión bridada de orificio Rosemount 1496 mantiene las placas de orificio en su lugar para una medición de caudal confiable. Esta conexión bridada se diseñó con una conexión roscada con tapa (180 grados de separación) y se fabricó para soportar altas temperaturas y presiones de hasta ANSI Clase 2500#. Estas conexiones bridadas no requieren perforación en el lugar y vienen con un ensamblaje completo de todas las herramientas necesarias incluyendo espárragos, tuercas, tornillos de elevación, empaques y tapones de tubería.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
1595 Conditioning Orifice Plate
1496 Orifice Flange Union
1495 Orifice Plate
1496 Orifice Flange Union
Tipo de fluido
Líquido, gas, vapor
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 304/304L, acero inoxidable 316/316L, DIN 1.4571 (acero inoxidable 316Ti), aleación C-276, aleación 400, acero al carbono
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

  • Coloque las placas de orificio de manera adecuada para un caudal confiable y una medición precisa
  • La conexión roscada con tapa no requiere perforación en el lugar de las tapas de brida para ofrecer una solución fácil de instalar
  • Viene con todas las herramientas necesarias para una instalación directa
  • Disponible en tamaños de línea de hasta 600 mm (24 in.) o tamaños de línea personalizables
  • La conexión bridada adaptable soporta altas temperaturas y presiones de hasta ANSI Clase 2500#
  • Cumple con las especificaciones ASME B16.36 y DIN 19214 parte 1

Documentos y dibujos