No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Micro Motion-KITGLANDSSA

Empaquetadura, Cable De Acero Inoxidable Eexd Blindado Micro Motion KITGLANDSSA

Descripción del producto

Empaquetadura para cable de acero inoxidable NPT de 19 mm; puede usarse con cable blindado

Compatibility
Micro Motion ELITE Peak Performance Coriolis Flow and Density Meters
Micro Motion F-Series Compact, Drainable Coriolis Flow and Density Meters
Micro Motion G-Series Compact, Drainable Coriolis Flow and Density Meters
Micro Motion High Pressure Coriolis Flow Meters
Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Flow and Density Meters
Micro Motion LF-Series Extreme Low Flow Coriolis Flow and Density Meters
Micro Motion R-Series General Purpose Coriolis Flow and Density Meters
Micro Motion TA-Series Coriolis Flow and Density Meters
Micro Motion T-Series Straight Tube Coriolis Flow and Density Meters
Micro Motion New Generation LNG Dispenser System

Documentos y dibujos