No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Micro Motion-ENHCPGRDSCREW

Tornillo Y Arandela Acopada, Alojamiento Procesador Central Mejorado Con Conexión A Tierra Micro Motion ENHCPGRDSCREW

Descripción del producto

Tornillo de conexión a tierra usado con el alojamiento del procesador central mejorado

Compatibility
Micro Motion 1500 Compact Control Room Single Variable Flow Transmitter
Micro Motion 1600 Compact Transmitter
Micro Motion 1700 Single Variable Field Mount Flow Transmitter
Micro Motion 2400S Compact, Integral-Mount Transmitter
Micro Motion 2500 Compact Control Room Multivariable Flow And Density Transmitter
Micro Motion 2700 Field And Integral-Mount Multivariable Flow And Density Transmitter
Micro Motion 3300 Controller, Remote Rack/Panel Mount
Micro Motion 3350 Controller, Remote Field Mount
Micro Motion 3500 Controller And Transmitter, Remote Rack/Panel-Mount
Micro Motion 3700 Controller And Transmitter, Remote Field-Mount
Micro Motion 4700 Coriolis Configurable Inputs and Outputs Transmitter
Micro Motion 5700 Field-Mount Transmitter
Micro Motion 9739MVD Field And Truck Mount Multivariable Transmitter
Micro Motion LFT Extreme Low Flow Transmitter
Micro Motion 4200 2-Wire Transmitter

Documentos y dibujos