No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-190

Electroválvulas AVENTICS™ serie 190

Descripción del producto

La serie 190-S de AVENTICS es un electroválvula con plano de acoplamiento CNOMO de talla 30 adaptada para el pilotaje de actuadores o distribuidores. Su tamaño compacto y poco peso proporcionan una instalación fácil y flexible en bases individuales o acoplables. La serie 190-S es ideal para aplicaciones de embalaje, inyección y dosificación, fabricación de neumáticos, automotrices y embotellado.

Actuador de válvula
Solenoide - Mando directo
Material del cuerpo
Plásticos técnicos
Medios
Aire, gas inerte
Tamaño de tubería/orificio
Montaje sobre base
Tipos de orificio
A presión, G ISO228/1-G BSPP
Función
3/2
Voltaje
24 CC, 48 CC, 24 CA, 48 CA, 115 CA, 230 CA | 50
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máxima
Vacío a 10,3 bar, vacío a 150 PSIG
Normas/regulaciones
CNOMO, ISO

Características

  • La intercambiabilidad CA/CC de la electroválvula elimina la necesidad de desmontar la válvula
  • Versión disponible con conexión M12, indicación visual y supresión de pico de tensión conforme a los estándares UL
  • Cumple con todas las directivas de UE relevantes
  • El operador manual es estándar

Documentos y dibujos