No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-P-2035

Válvulas de control direccional AVENTICS™ serie 2035

Descripción del producto

La serie 2035 de AVENTICS es una línea de válvulas de control direccional modular. Diseñadas con flexibilidad de conexión, las válvulas eliminan el cableado interno y se configuran fácilmente. La serie 2035 ofrece una gran eficiencia energética y admite protocolos de interfaz/bus electrónicos como DeviceNet, Allen-Bradley, E/S remotas y Profibus. Es adecuada para aplicaciones del automóvil, fabricación de neumáticos y estampación de metales.

Actuador de válvula
Solenoide - Piloto neumático
Tamaño de tubería/puerto
1/2"; 3/8"
Tipos de puerto
G ISO228/1-G BSPP; NPTF
Función
4 vías - 5/2; 4 vías - 5/3 - Centro cerrado; 4 vías - 5/3 - Centro abierto; 4 vías - 5/3 - Centro de presión
Caudal
De 0,5 Cv a 1,0 Cv
Normas/regulaciones
CSA, IP40
Entorno operativo
Peligroso; interior
Medios
Aire, gas neutro; vacío

Características

  • Electrónica fieldbus y capacidad de E/S, compatible con fieldbus AVENTICS G3 para una fácil integración de la red
  • Minimice el consumo de energía a través de los reguladores de presión
  • Optimice la velocidad del ciclo de la máquina por medio de los controles de velocidad
  • Consumo de energía de 2,5 vatios en aplicaciones de CC
  • Diseñada para cumplir con NEMA 4/IP65 para uso en entornos desafiantes

Documentos y dibujos