Colector de 5 válvulas de montaje en bastidor o panel según ASME B31.1 o B31.3, que cumple con MSS SP-105 para presiones máximas de 414 barg (6000 psig), clase 2500
Presión máx.
|
6000 psig
|
Material del cuerpo
|
Acero inoxidable 316
|
Orificio
|
3/16"
|
Conexiones
|
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
|
disponibilidad
|
|
Presión máx.
|
6000 psig
|
Material del cuerpo
|
Acero inoxidable 316
|
Orificio
|
3/16"
|
Conexiones
|
1/2-inch pipe S.W. Inlet x 1/4-inch FNPT Vent x 1/4-inch FNPT Otlet
|
disponibilidad
|
|
Presión máx.
|
6000 psig
|
Material del cuerpo
|
Acero inoxidable 316
|
Orificio
|
3/16"
|
Conexiones
|
3/8-inch FNPT Inlet x 1/4-inch FNPT Vent x 1/4-inch FNPT Outlet
|
disponibilidad
|
|
Presión máx.
|
6000 psig
|
Material del cuerpo
|
Acero inoxidable 316
|
Orificio
|
3/16"
|
Conexiones
|
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
|
disponibilidad
|
|
Presión máx.
|
6000 psig
|
Material del cuerpo
|
Acero inoxidable 316
|
Orificio
|
3/16"
|
Conexiones
|
1/2"Tube SW Inlet x1/4"FNPT Vent x 1/4"FNPT outlet
|
disponibilidad
|
|
Presión máx.
|
6000 psig
|
Material del cuerpo
|
Acero inoxidable 316
|
Orificio
|
3/16"
|
Conexiones
|
3/8"Tube SW inlet x1/4"FNPT Vent x1/4"FNPT Outlet
|
disponibilidad
|
|
Presión máx.
|
6000 psig
|
Material del cuerpo
|
Acero inoxidable 316
|
Orificio
|
3/16"
|
Conexiones
|
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
|
disponibilidad
|
|
Presión máx.
|
6000 psig
|
Material del cuerpo
|
Acero inoxidable 316
|
Orificio
|
3/16"
|
Conexiones
|
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
|
disponibilidad
|
|
Al seleccionar un nuevo país o región, el o los producto(s) pueden no estar disponibles, y los artículos serán eliminados de su carro de compras. Comuníquese con nosotros para obtener ayuda.