No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-408

Válvulas de reinicio manual ASCO™ serie 408

Descripción del producto

Las válvulas ASCO de la serie 408 son versiones de reinicio manual que no liberan voltaje; electroválvulas resistentes de la serie 342 y 344 de ASCO´ (1/4" y 3/8" NPT). Una vez activadas, solo se pueden reiniciar manualmente para el funcionamiento automático. Son adecuadas para aplicaciones como refinerías y embotellado.

Actuador de válvula
Rearme manual
Material del cuerpo
Latón
Medios
Aire, gas neutro, aceite ligero, agua
Tamaño de tubo/puerto
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Tipo de puerto
NPTF
Función
4 vías - 4/2
Caudal
De 0,04 a 0,2 Kv, de 0,04 a 0,2 Kv, de 0,04 a 0,2 Kv, de 0,04 a 0,2 Kv, de 0,04 a 0,2 Kv
Voltaje
24 CA, 110 CA, 6 CA, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CC, 120 CA
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 150 PSIG, 150-500 PSIG
Entorno operativo
Interior, exterior, peligroso
Normas/regulaciones
ATEX Zona 0-20, Clase I Div 1, Clase I Div 2, CSA, IEC Ex Zona 0-20, Tipo 1, Tipo 3, Tipo 9, Tipo 7

Características

  • Los modelos NPT de 1/4 y 3/8 de pulgada son de mando directo para ofrecer un caudal máximo para sus tamaños
  • Los modelos NPT de 1/2 a 1 pulgada in son de construcción de clapet para caudales altos y cierres herméticos
  • Construcción del cuerpo de latón

Documentos y dibujos