No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-308-310-high-shock

Válvulas de rearme manual de alto impacto ASCO™ series 308 y 310

Descripción del producto

Las válvulas de rearme manual de alto impacto ASCO series 308 y 310 son ideales para controlar procesos críticos en ambientes agresivos.

Tamaño del puerto
1/4" NPT
Material del cuerpo
Cuerpos de latón y acero inoxidable
Rangos de caudal
Caudales de 0,45 Cv (0,39 Kv)
Rango de temperatura ambiente
CA: 125 °F (de -20 °C a 52 °C)
CC: 140 °F (de -40 °C a 60 °C)
Presión diferencial de funcionamiento
Piloto: de 25 a 125 psi (de 1,7 a 9 bar)
Principal: 125 psi (9 bar)
Voltaje
Disponible en construcciones de 10,1 W de CA y 1,4 W de CC
Normas/regulaciones
Válvula de uso general con certificación UL (solo cabeza magnética), certificación CSA, certificación ATEX/IECEx con prefijo EV

Características

  • Una vez que se desconecta la cabeza magnética, es necesario restablecer la energía en ella para rearmar la válvula manualmente
  • Diseñadas para cumplir con las especificación ISA S71.03C2 para golpes y vibraciones
  • Soporta atmósferas agresivas, según las pruebas en niebla salina (ASTM B117)
  • La carcasa de rearme manual está sellada y es de caucho de cloropreno (CR) esponjoso de celdas cerradas. También está equipada con un respiradero de bronce sinterizado para evitar la acumulación de condensación
  • Filtro de seguridad instalado en el orificio de aire auxiliar de la válvula piloto
  • Capacidad SIL 3, certificado por Exida

Documentos y dibujos