No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-STV-25K

Dispositivos de protección contra descargas de la serie con riel tipo DIN STV25K SolaHD™

Descripción del producto

Los dispositivos de protección contra descargas de la serie con riel tipo DIN STV25K ofrecen una protección contra sobretensiones dedicada y de punto de uso, para proteger los equipos contra picos transitorios dañinos. Estos protectores contra descargas son ideales para instalarse en gabinetes de control de electrónica que se encuentran en ambientes industriales adversos. Ofrecen 25 000 A de protección contra descargas en todas las rutas eléctricas, seguimiento de ondas sinusoidales, indicación de estado mediante LED y contactos secos de forma C.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
SolaHD™ PN STV25K10S
Certificaciones
cRUus
Hertz
47-63 Hz
Carcasa
Metal Enclosure, IP20
Rango de voltaje de entrada
120, 240 Vac
disponibilidad
Certificaciones
Hertz
Carcasa
Rango de voltaje de entrada
disponibilidad
cRUus
47-63 Hz
Metal Enclosure, IP20
120, 240 Vac
SolaHD™ PN STV25K24S
Certificaciones
cRUus
Hertz
47-63 Hz
Carcasa
Metal Enclosure, IP20
Rango de voltaje de entrada
120, 240 Vac
disponibilidad
Certificaciones
Hertz
Carcasa
Rango de voltaje de entrada
disponibilidad
cRUus
47-63 Hz
Metal Enclosure, IP20
120, 240 Vac
Amperaje
20
Atenuación de ruido, modo nominal
50 dB mín.
Atenuación de ruido, modo nominal
40 dB mín.
Hertz
47-63 Hz
Rango de voltaje de entrada
120, 240 VCA
Cantidad de fases
Monofásica
Temperatura de funcionamiento
De –40 °C a +60 °C
Indicador del estado
LED verde, contactores de forma C
Montaje
Montaje de riel tipo DIN (montaje del chasis opcional)

Características

  • Aprobación cRUus, RoHS, ABS
  • Diseño angosto y compacto que maximiza el espacio del panel
  • Bajos niveles de fijación, para ofrecer una protección más efectiva
  • Tornillos de terminales de fácil acceso para montaje e instalación rápidos
  • 25 000 A de protección contra descargas
  • Seguimiento de onda sinusoidal y protección en todos los modos y en todas las rutas eléctricas de manera uniforme y confiable
  • El fuselaje térmico evita el sobrecalentamiento de los MOV (varistores de óxido de metal) causados por niveles excesivos de corriente.

Documentos y dibujos