La serie STC-PoE está diseñada para proteger equipos costosos y comunicaciones de datos críticos contra transientes y ruidos generados internamente en una red basada en la alimentación vía Ethernet (PoE). Son adecuados tanto para la categoría 5e como para la categoría 6, comúnmente denominadas Cat5e y Cat6. Estos métodos se definen en el estándar ANSI/TIA/EIA 568-B de cableado de par trenzado no blindado.