No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-STC-DRS

Dispositivos de protección contra sobretensiones para montaje en riel tipo DIN serie STC-DRS SolaHD™

Descripción del producto

Los dispositivos de protección contra sobretensiones para montaje en riel tipo DIN serie STC-DRS son un módulo de protección contra sobretensiones de par simple que cuenta con tecnología híbrida de tres etapas. Componentes de tubos de gas y componentes de descarga en alud de silicio protegen al equipo contra picos transitorios de sobrevoltaje, mientras que las corrientes de fuga se mitigan con fusibles reiniciables (PTG). Estos fusibles están diseñados para aumentar la resistencia en varios órdenes de magnitud cuando una sobrecorriente supera los niveles seguros; cuando se elimina la sobrecorriente, la operación normal se reanuda automáticamente.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
SolaHD™ PN STCDRS036
Certificaciones
UL
Rango de voltaje de entrada
5 to 36 V
Tipo de elemento
Made to Stock
Cantidad de fases
Not Applicable
disponibilidad
Certificaciones
Rango de voltaje de entrada
Tipo de elemento
Cantidad de fases
disponibilidad
UL
5 to 36 V
Made to Stock
Not Applicable
Voltaje máximo de la señal máxima
43
Voltaje de funcionamiento
De 5 a 36 V
Corriente máxima 1p 10X1000 ms (ocurrencias)
>100
Corriente máxima 8X20 ms
10 KA
Capacitancia típica (PF)
1500
Corriente continua máx
150 ma
Resistencia de serie nominal
5 &8486;

Características

  • UL, RoHS
  • Protección contra sobretensiones de datos de baja tensión
  • Tecnología híbrida de tres etapas
  • Protección contra corrientes de fuga/falla con fusibles reiniciables (PTC)
  • Embalaje de perfil bajo
  • SENCILLEZ DE INSTALACION
  • Apto para riel DIN estándar de 35 mm
  • Tiempo de respuesta rápido

Documentos y dibujos