No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-SDN-P

Fuentes de alimentación de riel tipo DIN serie SDN-P SolaHD™

Descripción del producto

Las fuentes de alimentación para montaje en riel DIN SDN-P™ proporcionan inmunidad a caídas de tensión, supresión de transientes y tolerancia al ruido para manejar las aplicaciones más exigentes. La corrección del factor de potencia cumple con las directivas europeas, mientras que las aprobaciones de áreas clasificadas y los accesorios de redundancia opcionales ofrecen la flexibilidad para adaptarse a un amplio rango de necesidades y ambientes de aplicaciones. Las fuentes de alimentación para montaje en rail tipo DIN SDN-P tienen un amplio rango de temperaturas de funcionamiento, alta tolerancia a impactos y vibraciones, y un diseño robusto.

Productos

Search
1-5 de 5 resultados para Products
:
Componente reconocido por UL, áreas clasificadas
Clase I, división 2, grupos A, B, C, D
Hertz
47-63 Hz
Rango de voltaje de entrada
115-230 VCA, 90-375 VCC
Temperatura de funcionamiento
De −10°C a +60°C
Potencia de salida
60-240 W
Rango de voltaje de salida
12, 24, 48 VCC
Capacidad de sobrecarga
<16-60 VCC
Indicador del estado
Visual: LED verde, CC OK
Cantidad de fases
Individual
Montaje
DIN TS35/7.5 o TS35/15

Características

  • cULus, cRUus, CE, inmunidad a caídas de tensión, RoHS
  • Corrección del factor de potencia (según EN61000-3-2)
  • Selección automática de 115/230 VCA, entrada de 50/60 Hz
  • Tensión ajustable
  • Capacidad paralela estándar en todas las unidades
  • Protección contra cortocircuito indefinido, sobretensión y sobretemperatura. Funcionamiento de −10 °C a +60 °C sin reducción de potencia
  • Alimenta carga de entrada altas sin apagados ni retornos
  • Fácil instalación. Terminales roscados de conexión múltiple, grandes, resistentes y accesibles. Tamaño estrecho en el carril para aplicaciones de espacio crítico
  • Tecnología de conmutación altamente eficiente >90 %

Documentos y dibujos