No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-SCD-DC-DC

Convertidor industrial de CC a CC encapsulado SCD SolaHD™

Descripción del producto

Los robustos convertidores CC a CC de la serie SCD proporcionan la alimentación confiable necesaria para equipos industriales y dispositivos de instrumentación cuando la alimentación de CA no es conveniente o accesible. Aceptan un amplio rango de voltajes de entrada y es ideal para estabilizar el voltaje de salida y proteger equipos sensibles contra los grandes cambios de voltaje que, por lo general, se producen en un sistema alimentado por baterías. Son una forma conveniente de alimentar sensores, transductores y otros dispositivos que requieren sus propias tensiones de CC.

Productos

Search
1-3 de 3 resultados para Products
:
Hertz
Conmutación: típica 100 kHz
Rango de voltaje de entrada
20-70 VCC
Temperatura de funcionamiento
De −25 °C a +65 °C
Potencia de salida
30 W
Rango de voltaje de salida
5-48 VCC
Cantidad de fases
Individual
Montaje
DIN TS35/7.5, TS35/15 o chasis

Características

  • cULus, cRUus, IP20
  • Montaje en riel tipo DIN o chasis al eliminar los clips DIN
  • Diseño robusto y encapsulado para resistir el entorno
  • Protección IP20
  • Amplio rango de entrada de 20 a 72 VCC
  • Terminaciones de tornillo de fijación M3
  • Fijación simple para riel DIN TS35/7.5 o TS35/15
  • Aislamiento galvánico

Documentos y dibujos