Los filtros Active Tracking serie STF protegen contra transientes de energía de baja tensión/alta frecuencia. El ruido eléctrico causado por los eventos cotidianos (por ejemplo, el encendido de maquinarias, motores o equipos) puede causar grandes daños a lo largo del tiempo. Los filtros STF están disponibles en una amplia variedad de clasificaciones de tensiones y amperajes, tanto para alimentación monofásica como trifásica. Poseen cableado y están diseñados para muchos años de funcionamiento sin problemas, ya que requieren una intervención del usuario escasa o nula después de la instalación